Juntos, los nuevos transformadores de corriente diferencial SCT4xxx y el nuevo terminal de medición de potencia EL3446-0011 permiten una supervisión y un mantenimiento basado en el estado continuos, lo que ahorrará a los operadores los mayores costes de los intervalos de mantenimiento fijos y predeterminados.
El terminal de medición de potencia EL3446-0011 permite realizar análisis completos de la red y apoya la gestión de la energía midiendo todos los datos eléctricos relevantes de la red de suministro y realizando una sencilla evaluación previa. Con entradas de 100 mA, también es especialmente adecuado para transformadores de corriente diferencial como el SCT4xxx, que detectan incluso corrientes diferenciales bajas, así como corrientes de fuga (tipo A). Los TC de tipo anillo SCT4xxx para corriente alterna de 25 A CA y corriente diferencial de tipo A están disponibles en cuatro tamaños para conductores redondos de 20 a 120 mm. La combinación de ambos ofrece ventajas particulares: el análisis de armónicos integrado del terminal de medición de potencia permite examinar en detalle cualquier corriente diferencial para detectar posibles orígenes de forma inmediata y sin necesidad de equipos de medición adicionales.
Tamara Curiel
Beckhoff Automation SA
Edificio Sant Cugat I
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España
+34 935 844 997
marketing@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/