Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Leistungsmessklemme EL3446-0011 und Differenzstromwandler SCT4xxx

Exakte Messung von Differenzströmen für umfangreiche Netzanalysen

Die neuen Differenzstromwandler SCT4xxx und die neue Leistungsmessklemme EL3446-0011 ermöglichen in Kombination eine kontinuierliche Überwachung und zustandsbasierte Wartung und ersparen dem Betreiber so erhöhte Kosten aufgrund fester, vorab festgelegter Wartungsintervalle.

Die Leistungsmessklemme EL3446-0011 ermöglicht eine umfangreiche Netzanalyse und unterstützt das Energiemanagement, indem sie alle relevanten elektrischen Daten des Versorgungsnetzes misst und eine einfache Vorauswertung übernimmt. Mit den 100-mA-Eingängen ist sie auch besonders gut für die Auswertung von Differenzstromwandlern wie z. B. SCT4xxx geeignet, welche bereits geringe Fehlerströme als auch Ableitströme (Typ A) detektieren. Die Durchsteck-Stromwandler SCT4xxx für Differenzstrom Typ A und 25 A AC stehen in vier Baugrößen für 20- bis 120-mm-Rundleiter zur Verfügung. Speziell in Kombination ergeben sich Vorteile, denn mithilfe der integrierten Oberwellenanalyse der Leistungsmessklemme lassen sich eventuelle Differenzströme sofort und ohne zusätzliches Messequipment detailliert auf mögliche Ursprünge untersuchen.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/