Terminal de medição de energia EL3446-0011 e transformador de corrente diferencial SCT4xxx

Medição precisa de correntes diferenciais para análises abrangentes da rede

Juntos, os novos transformadores de corrente diferencial SCT4xxx e o novo terminal de medição de energia EL3446-0011 permitem o monitoramento contínuo e a manutenção baseada em condições, poupando os operadores dos custos elevados dos intervalos de manutenção fixos pré-determinados.

O novo terminal de medição de energia EL3446-0011 permite uma análise abrangente da rede e oferece suporte ao gerenciamento de energia, medindo todos os dados elétricos relevantes da rede elétrica e realizando uma pré-avaliação simples. Com entradas de 100 mA, ele também é particularmente adequado para transformadores de corrente diferencial, como o SCT4xxx, que detecta até mesmo correntes diferenciais baixas, bem como correntes de fuga (tipo A). Os TCs em anel SCT4xxx para 25 A CA e corrente diferencial tipo A estão disponíveis em quatro tamanhos para condutores redondos de 20 a 120 mm. A combinação dos dois oferece vantagens específicas: A análise harmônica integrada do terminal de medição de energia permite que quaisquer correntes diferenciais sejam examinadas em detalhes quanto a possíveis origens imediatamente e sem equipamentos de medição adicionais.

Bárbara Barreiros de Almeida

Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/