Insieme, i nuovi trasformatori di corrente differenziale SCT4xxx e il nuovo terminale di misura di potenza EL3446-0011 consentono il monitoraggio continuo e la manutenzione basata sulle condizioni, risparmiando agli operatori i costi elevati degli intervalli di manutenzione fissi e predeterminati.
Il terminale di misura della potenza EL3446-0011 consente un'analisi completa della rete e supporta la gestione dell'energia misurando tutti i dati elettrici rilevanti della rete di alimentazione ed eseguendo una semplice valutazione preliminare. Con ingressi da 100 mA, è particolarmente adatto anche ai trasformatori di corrente differenziale come l'SCT4xxx, che rilevano anche correnti differenziali basse e correnti di dispersione (tipo A). I TA ad anello SCT4xxx per corrente alternata da 25 A e differenziale di tipo A sono disponibili in quattro misure per conduttori tondi da 20 a 120 mm. La combinazione dei due strumenti offre particolari vantaggi: l'analisi armonica integrata nel terminale di misura della potenza consente di esaminare in dettaglio le correnti differenziali per individuare eventuali origini, immediatamente e senza apparecchiature di misura aggiuntive.
Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia