Plasmatreat offers processes for surface treatment with atmospheric plasma that are particularly good for battery production. To achieve this, the company relies on Beckhoff technologies along the entire process chain – from panel PCs to EtherCAT Terminals with integrated safety function – and thus ensures a consistently efficient and secure process flow.
More about this video
Panel PCs
The Beckhoff Panel PCs, in the versions as built-in devices or mounting arm devices in IP65, combine modern touch technologies with flexible computing power.
IPC
Meiltä saat kaikkiin käyttökohteisiin sopivat paneeli- ja teollisuus-PC:t, jotka edustavat uusinta teknologiaa omassa tehokkuusluokassaan.
EtherCAT
Outstanding performance, flexible topology and simple configuration characterize the real-time Ethernet technology.
Automaatio
TwinCAT on ainutlaatuinen automaation ohjelmistoympäristö, joka on avoin, modulaarinen ja kaikkien saatavilla. Se sisältää runsaasti toiminnallisuuksia ja laajenee jatkuvasti uusille automaation sovellusalueille.