La technologie de commande Beckhoff, basée sur PC et EtherCAT, ouvre de nouvelles possibilités pour une plus grande sécurité et une décarbonisation de l’approvisionnement en énergie. Ces types de technologie permettent de contrôler et de surveiller les flux d’énergie de manière fiable, d’utiliser plus efficacement des réseaux électriques de plus en plus hétérogènes et de simplifier les applications requises grâce à une unité modulaire de mesure de phaseur conforme à la norme CEI 60255-118-1 et à une technologie de connexion innovante pour les points de mesure de l’énergie.
Avec ses capteurs de puissance faciles à monter et la nouvelle borne de mesure EtherCAT EL3475, Beckhoff propose une solution optimisée en termes de coûts pour l’enregistrement des flux d’énergie de la distribution d’énergie. Des appareils de mesure analogiques peuvent ainsi être facilement remplacés par des transformateurs de courant et de tension à noyau divisé de la série SCTxxxx ou des nouvelles séries SVL1xxx et SCL6xxx, et une chaîne de mesure sans faille peut être créée pour surveiller, analyser et optimiser les processus. La mesure de performance sur toutes les sorties offre une plus grande transparence aux opérateurs de réseaux de distribution et une gestion efficace de la charge pour les entreprises. La révolution énergétique fait naître de nombreuses exigences : une alimentation électrique stable malgré des flux d’énergie bidirectionnels avec une production d’électricité décentralisée. Les produits Beckhoff permettent de répondre à ces exigences. La borne EtherCAT EL3475 est un module d’entrée analogique à 12 canaux qui fournit des mesures précises et détaillées dans les réseaux d’alimentation avec une résolution 24 bits et une tension d’entrée de 333 mV. Avec quatre connexions RJ45 permettant chacune le raccordement de trois transformateurs de courant ou de tension, elle est polyvalente et constitue une solution optimale pour les applications exigeantes tout en étant facile à installer.
Beckhoff propose également une nouvelle borne de synchronisation avec fonction de distribution des horloges via une connexion directe à un GNSS (Global Navigation Satellite System, système de positionnement par satellites) : la borne EtherCAT EL6689. Une antenne peut être connectée directement à la borne via un connecteur d’antenne (SMA). Tous les GNSS actifs sont pris en charge : NAVSTAR GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Cela signifie que des systèmes distincts peuvent être synchronisés dans le monde entier à partir de 100 ns, ce qui présente de nombreux avantages, par exemple pour les systèmes de mesure distribués destinés à la surveillance des réseaux d’approvisionnement.
Le logiciel TwinCAT offre également de nombreuses fonctions dans le domaine de la mesure de l’énergie. Les nouveaux ajouts sont les suivants :
- TwinCAT 3 Power Collector (TF8330) fournit des modules logiciels pour la programmation d’applications de mesure de puissance et donc une interface standardisée pour les bornes EtherCAT EL34xx. Des paramètres tels que le rapport de conversion et la gamme de fréquences peuvent être configurés automatiquement et des interfaces pour des protocoles de transmission avancés tels que MQTT, HTTP REST et OPC UA sont déjà implémentées. Des protocoles de télécontrôle tels que CEI 61850 et CEI 60870 sont également disponibles.
TwinCAT 3 Power Technologies (TF8350) fournit des modules logiciels pour la programmation de diagnostics approfondis pour la mesure de la puissance électrique basée sur l’EL37x3. En combinaison avec les bornes EtherCAT EL3783 et EL6689, le TF8350 peut être utilisé pour mettre en œuvre une unité de mesure de phaseur (PMU) qui permet une mesure de phaseur précise et synchrone dans les réseaux de distribution et d’alimentation conformément à la norme CEI 60255-118-1. - TwinCAT 3 Power Control (TF8360) fournit des modules logiciels pour l’implémentation de contrôleurs pour les centrales électriques. Cela est nécessaire pour tous les systèmes de production d’énergie afin de répondre aux exigences du réseau, conformément aux normes des différents pays européens, par exemple VDE-AR-N 4110 et VDE-AR-N 4120 en Allemagne.
La fonction de connectivité TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x (TF6500) permet la communication à partir du PLC conformément à la norme CEI 60870-5-10x, ce qui permet un fonctionnement à la fois serveur et client. L’interface utilisateur graphique pratique de TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25 (TF6510) est désormais disponible pour la communication des technologies de protection et de contrôle dans les sous-stations électriques.
Avec sa technologie de mesure intégrée au système, le contrôle-commande sur base PC de Beckhoff offre une solution intégrée pour une commande et une surveillance sûres des flux d’énergie.
Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/