Beckhoff a E-world 2025: Padiglione 4, Stand A130

Un approvvigionamento energetico sicuro con controllo basato su PC

La tecnologia di controllo basata su PC ed EtherCAT di Beckhoff apre nuove possibilità per una maggiore sicurezza e decarbonizzazione dell'approvvigionamento energetico. Queste forme di tecnologia consentono di controllare e monitorare in modo affidabile i flussi di energia, di utilizzare in modo più efficiente reti elettriche sempre più eterogenee e di semplificare le applicazioni richieste con un'unità di misura modulare dei fasori conforme alla norma IEC 60255-118-1 e una tecnologia di connessione innovativa per i punti di misura dell'energia.

Beckhoff offre una soluzione ottimizzata dal punto di vista dei costi per la registrazione dei flussi e della distribuzione di energia con i suoi sensori di potenza facili da riadattare e il nuovo terminale di misura EtherCAT EL3475. I dispositivi di misura analogici possono quindi essere facilmente sostituiti dai trasformatori di corrente e tensione split-core della serie SCTxxxx o delle nuove serie SVL1xxx e SCL6xxx, creando una catena di misura senza soluzione di continuità per monitorare, analizzare e ottimizzare i processi. La misurazione della potenza su tutte le uscite garantisce una maggiore trasparenza per gli operatori della rete di distribuzione e una gestione efficace del carico per le aziende. La rivoluzione energetica richiede molti requisiti: un'alimentazione stabile nonostante i flussi di energia bidirezionali con la generazione distribuita di energia, che possono essere soddisfatti con i prodotti Beckhoff. Il terminale EtherCAT EL3475 è un modulo di ingresso analogico a 12 canali che fornisce misure precise e dettagliate nelle griglie di alimentazione con una risoluzione di 24 bit e una tensione di ingresso di 333 mV. Con quattro connessioni RJ45 che possono collegare ciascuna tre trasformatori di corrente o tensione, è versatile e offre la soluzione ottimale per le applicazioni più complesse, pur essendo facile da installare.

Beckhoff ha anche un nuovo terminale di sincronizzazione con funzione di orologio distribuito tramite connessione diretta a un sistema GNSS (Global Navigation Satellite System): il terminale EtherCAT EL6689. L'antenna può essere collegata direttamente al terminale tramite un connettore per antenna (SMA). Sono supportati tutti i GNSS attivi: NAVSTAR GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Ciò significa che sistemi separati possono essere mantenuti sincronizzati a livello mondiale a partire da 100 ns, il che offre molti vantaggi, ad esempio per i sistemi di misura distribuiti per il monitoraggio delle reti di alimentazione.

Il software TwinCAT offre anche numerose funzioni per la misurazione dell'energia. Nuove aggiunte:

  • TwinCAT 3 Power Collector (TF8330) fornisce moduli software per la programmazione di applicazioni per la misurazione della potenza e quindi un'interfaccia standardizzata per i terminali EtherCAT EL34xx. Parametri come il rapporto di conversione e l'intervallo di frequenza possono essere configurati automaticamente e sono già state implementate interfacce per protocolli di trasmissione avanzati come MQTT, HTTP REST e OPC UA. Sono disponibili anche protocolli di telecontrollo come IEC 61850 e IEC 60870.
  • TwinCAT 3 Power Technologies (TF8350) fornisce moduli software per la programmazione di una diagnostica approfondita per la misurazione della potenza elettrica basata sull'EL37x3. In combinazione con i terminali EtherCAT EL3783 e EL6689, il TF8350 può essere utilizzato per implementare un'unità di misura dei fasori (PMU) che consente la misurazione sincrona e precisa delle fasi nelle reti di distribuzione e di alimentazione, in conformità alla norma IEC 60255-118-1.
  • TwinCAT 3 Power Control (TF8360) fornisce moduli software per l'implementazione di controllori per centrali elettriche. Questo è richiesto per tutti i sistemi di generazione di energia per soddisfare i requisiti di rete, in conformità con gli standard dei singoli paesi europei, ad esempio VDE-AR-N 4110 e VDE-AR-N 4120 in Germania.

La funzione di connettività TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x (TF6500) consente la comunicazione dal PLC in conformità allo standard IEC 60870-5-10x, rendendo possibile il funzionamento sia del server che del client. La comoda interfaccia grafica di TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25 (TF6510) è ora disponibile per la comunicazione della tecnologia di protezione e controllo nelle sottostazioni elettriche.

11.02.2025

Grazie alla tecnologia di misura integrata nel sistema, il controllo PC-based di Beckhoff offre una soluzione integrata per il controllo e il monitoraggio sicuro dei flussi di energia.

Elena Briganti

Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 9945311
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/