Beckhoff op E-world 2025: Hal 4, Stand A130

Een veilige energievoorziening met pc-gebaseerde besturing

PC- en EtherCAT-gebaseerde besturingstechnologie van Beckhoff opent nieuwe mogelijkheden voor meer veiligheid en decarbonisatie in de energievoorziening. Met deze vormen van technologie kunnen energiestromen betrouwbaar worden gecontroleerd en bewaakt, kunnen stroomnetwerken die steeds heterogener worden efficiënter worden gebruikt en kunnen de vereiste toepassingen worden vereenvoudigd met een modulaire fasormeeteenheid die voldoet aan IEC 60255-118-1 en met innovatieve verbindingstechnologie voor energiemeetpunten.

Beckhoff biedt een kostengeoptimaliseerde oplossing voor het registreren van energiestromen in de energiedistributie met eenvoudig te monteren vermogenssensoren en de nieuwe EL3475 EtherCAT-meetklem. Analoge meetapparaten kunnen dus eenvoudig worden vervangen door split-core stroom- en spanningstransformatoren uit de SCTxxxx-serie of de nieuwe SVL1xxx- en SCL6xxx-series en er kan een naadloze meetketen worden gecreëerd om processen te bewaken, analyseren en optimaliseren. Vermogensmeting op alle uitgangen biedt meer transparantie voor distributienetbeheerders en effectief belastingsbeheer voor bedrijven. De energierevolutie stelt vele eisen: een stabiele stroomvoorziening ondanks bidirectionele energiestromen met gedistribueerde energieopwekking; met producten van Beckhoff kan aan deze eisen worden voldaan. De EL3475 EtherCAT Terminal is een 12-kanaals analoge ingangsmodule die nauwkeurige en gedetailleerde metingen in voedingsnetten biedt met 24-bits resolutie en een ingangsspanning van 333 mV. Met vier RJ45-aansluitingen die elk drie stroom- of spanningstransformatoren kunnen verbinden, is de terminal veelzijdig en biedt deze de optimale oplossing voor veeleisende toepassingen, terwijl de montage eenvoudig is.

Beckhoff heeft ook een nieuwe synchronisatieterminal met gedistribueerde klokfunctie via een directe verbinding met een GNSS (Global Navigation Satellite System); de EL6689 EtherCAT Terminal. Een antenne hiervoor kan rechtstreeks op de terminal worden aangesloten via een antenneconnector (SMA). Alle actieve GNSS worden ondersteund: NAVSTAR GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Dit betekent dat afzonderlijke systemen wereldwijd gesynchroniseerd kunnen blijven met slechts 100 ns, wat veel voordelen biedt, bijvoorbeeld voor gedistribueerde meetsystemen voor het bewaken van voedingsnetwerken.

De TwinCAT software biedt ook talloze functies voor energiemetingen. Nieuwe toevoegingen:

  • TwinCAT 3 Power Collector (TF8330) biedt softwaremodules voor het programmeren van toepassingen voor vermogensmeting en dus een gestandaardiseerde interface voor de EL34xx EtherCAT Terminals. Parameters zoals omzetterverhouding en frequentiebereik kunnen automatisch worden geconfigureerd en interfaces voor geavanceerde transmissieprotocollen zoals MQTT, HTTP REST en OPC UA zijn al geïmplementeerd. Telebesturingsprotocollen zoals IEC 61850 en IEC 60870 zijn ook beschikbaar.
  • TwinCAT 3 Power Technologies (TF8350) biedt softwaremodules voor het programmeren van een diepgaande diagnose voor het meten van elektrisch vermogen op basis van de EL37x3. In combinatie met de EL3783 en EL6689 EtherCAT Terminals kan de TF8350 worden gebruikt om een fasormeeteenheid (PMU) te implementeren die een tijdsynchrone en nauwkeurige fasemeting mogelijk maakt in distributie- en voedingsnetten in overeenstemming met IEC 60255-118-1.
    TwinCAT 3 Power Control (TF8360) biedt softwaremodules voor het implementeren van besturingen voor energiecentrales. Dit is vereist voor alle stroomopwekkende systemen om te voldoen aan de vereisten van het elektriciteitsnet, in overeenstemming met de normen van de afzonderlijke Europese landen, bijvoorbeeld VDE-AR-N 4110 en VDE-AR-N 4120 in Duitsland.

De TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x (TF6500) connectiviteitsfunctie maakt communicatie vanaf de PLC mogelijk in overeenstemming met de IEC-norm 60870-5-10x, waarbij zowel server- als clientbediening mogelijk is. De handige grafische gebruikersinterface van TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25 (TF6510) is nu beschikbaar voor beveiligings- en regeltechnische communicatie in elektrische onderstations.

11.02.2025

Met zijn systeemgeïntegreerde meettechnologie biedt PC-gebaseerde besturing van Beckhoff een geïntegreerde oplossing voor veilige besturing en bewaking van energiestromen.

Nathalie Verbist

Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/