AL8000 : gamme de moteurs linéaires modulaires robustes « Made in Germany »

Moteurs linéaires à dynamiques élevées permettent des concepts machines flexibles et modulaires

Partant de son expertise dans le développement de servomoteurs rotatifs, Beckhoff a développé sa gamme motion avec un nouveau produit innovant. Cette nouvelle génération de moteurs linéaires modulaires à haute performance est le fruit d’un développement en coopération avec Fertig Motors, une filiale Beckhoff en pleine croissance.

Avec la nouvelle gamme de moteurs linéaires modulaires et magnétiques AL8000, l’utilisateur à le choix entre trois largeurs différentes : 50 mm (AL8x2x), 80 mm (AL8x4x) et 130 mm (AL8x6x). De plus, Il existe un vaste choix de longueurs, de type de bobinage et de méthode de refroidissement de moteurs linéaires pour une conception de largeur identique. La gamme standard comprend 28 types de moteurs linéaires différents pour une application nécéssitant des axes linéaires hautement dynamiques et puissants. En fonction de la taille du moteur linéaire, des forces de pointe de 120 à 6 750 N et des vitesses maximales jusqu’à 12 m/s peuvent être atteintes.

À l’instar des servomoteurs rotatifs AM8000, les moteurs linéaires AL8000 sont développés et produits exclusivement en Allemagne. Gage de qualité, de disponibilité, de délais rapides nos moteurs sont conçus pour des applications nécessitant un engagement stable, fiable et sur long terme de la part du fournisseur. La politique de gestion des produits de Beckhoff présente bien d’autres avantages en termes de service et de support ; les besoins des clients sont ainsi satisfaits avec flexibilité et rapidité.

Concept modulaire de bobines

De conception modulaire, la bobine est composée de segments identiques et individuels. Cette méthode se révèle particulièrement intéressante en termes de production : en fonction du moteur linéaire commandé, il est possible de modifier le processus de production en toute simplicité et rapidité afin d’atteindre le nombre de segments correspondant. La conception totalement symétrique des moteurs linéaires constitue un autre avantage. Une distance égale entre chaque trou de fixation des moteurs linéaires est assurée pour toute la gamme AL8000. Ainsi, le constructeur de machines peut concevoir plus facilement le chariot, et répartir uniformément la force et la température dans le moteur, sans points chauds critiques.