Le dernier PC C6027 vient compléter la gamme des PCs industriels ultra-compacts de Beckhoff

Haute performance de calcul, sans ventilateur, avec extensions d’interface modulables et un UPS 1 seconde

Le PC industriel ultra-compact C6027 de Beckhoff, conçu sans ventilateur pour un faible encombrement, offre une haute performance de calcul grâce à son processeur Intel® Core™ i U série. En comparaison au PC industriel C6025 déjà disponible, il dispose d’un second circuit imprimé, intégrant des interfaces optionnelles ou une alimentation sans interruption 1 seconde. D’autres options sont actuellement en préparation.

Le nouveau PC industriel ultra-compact C6027 est modulaire. Il est doté d’un niveau de circuit imprimé supplémentaire et selon les besoins d‘extensions d’interface ou de fonctions – élargissant considérablement les champs d'application. Les éléments suivants sont inclus de base :

  • 6 x ports Ethernet (RJ45)
  • Une alimentation sans interruption 1 seconde pour la sauvegarde de données persistantes

Dans sa version de base (avec neuf ports Ethernet), le C6027 peut parfaitement être utilisé comme passerelle IoT ou de sécurité pour connecter différents modules de machines et d’installation. Outre cette fonctionnalité de périphérique, le C6027 fournit un PC extrêmement compact (82 x 127 x 69 mm) et puissant aux fabricants de machines. Grâce à diverses options de montage, il s’adapte à quasiment toutes les typologies d‘armoires électriques et de concepts machines.

Le processeur Intel® Core™ i U série, à la consommation énergétique la plus faible de la gamme. Sa conception avancée de refroidissement passif très performant, permet une dissipation thermique via un radiateur unilatéral. Le C6027, équipé d’un boîtier en aluminium-zinc moulé, dispose des propriétés suivantes :

  • Un processeur allant jusqu'à quatre cœurs
  • DDR4-RAM de 4 Go (extensible à 8 Go)
  • 40 Go M.2 SSD, flash 3D
  • 1 x DisplayPort
  • 4 x USB 3.0
  • Adaptateur Ethernet embarqué avec 3 x connexions, 100/1000 Base T
  • Plage de températures comprises entre 0 à 50 °C
Carine Larfouilloux

Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France

+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/