Beckhoffs Ultra-Kompakt-Industri-PC C6027 är ett fläktlöst system, trots sin ringa storlek och den höga Intel®-Core™-i-CPU-prestandan. I jämförelse med den redan introducerade IPC C6025 har den ytterligare ett kretskort, internt, som gör det möjligt att expandera systemet med fler gränssnitt och få en integrerad 1-sekunds-UPS. Fler system i samma klass är på gång.
Den nya Ultra-Kompakt-Industri-PC C6027 öppnar, som ett modulärt system med möjlighet att expandera systemet för ny funktionalitet, för många nya användningsområden. Från början finns redan:
- 6 x Ethernet-Ports (RJ45)
- en integrerad 1-sekunds-USV för säkring av persistent data
Därför lämpar sig C6027 i sin första modell med totalt nio Ethernet-ports, optimal som IoT- eller Security-Gateway för sammankoppling av olika maskin- och anläggningsmoduler. Utöver Edge-Device-funktionalitet får man med de kompakta måtten 82 x 127 x 69 mm en ytterst kompakt maskinstyrning med C6027. Tillsammans med sina mångsidiga, flexibla monteringsmöjligheter får den plats i nästan alla apparatskåp- och maskinkoncept.
Med avancerade passiva kylningen som finns inbyggd, tillsammans med de energieffektiva Intel®-Core™-i-U- processorerna, når man hög prestanda utan att generera mycket värme och förlusteffekt. Utöver det erbjuder den med ett aluminium-zinktryckgjutet hölje utrustade C6027 som standard även:
- Upptill fyra processorkärnor
- 4 GByte DDR4-RAM (expanderbart till 8 GByte)
- 40 GByte M.2-SSD, 3D-Flash
- 1 x DisplayPort-anslutning
- 4 x USB 3.0
- On-Board-Ethernet-adapter med 3 x 100/1000Base-T-port
- Drifttemperaturområde 0 till 50 °C
Products
Jessica Brandt
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige