Il terminale EtherCAT a 2 canali EL7062 è progettato per il collegamento diretto di due motori passo-passo nella gamma di potenza media fino a 3 A con tensione da 8 a 48 V. Con una parametrizzazione flessibile e costi di canale ridotti al minimo, questo terminale si adatta a molteplici applicazioni e in particolare ad applicationi con motori passo-passo a basso costo.
Il terminale EtherCAT EL7062, estremamente compatto, oltre a gestire direttamente il motore passo-passo, è dotato di due ingressi digitali per i finecorsa e di un'interfaccia encoder per canale compatibile con una vasta gamma di encoder a 5 VDC. Tramite la parametrizzazione, l'EL7062 può essere adattato in modo flessibile al motore da azionare e alle relative esigenze applicative. Per quanto riguarda il segnale di ingresso dell'encoder, viene supportata l'intera gamma degli encoder TTL (5 V differenziale, single-ended/open collector). Il funzionamento particolarmente fluido e preciso del motore è garantito da microstepping ad altissima risoluzione.
La corrente di uscita totale massima è di 6 A, in modo che possano essere gestiti contemporaneamente due motori passo-passo da 3 A. Questa corrente può anche essere configurata a valori differenti, ossia è possibile configurare 2 A per un motore e 4 A per l’altro, per esempio. Grazie alla ventola ZB8610, disponibile come accessorio, la potenza massima aumenta addirittura a 5 A per canale. L'uso della variante a 2 canali EL7062 riduce significativamente il prezzo del canale rispetto alle soluzioni a 1 canale.
Il terminale per motori passo-passo a 2 canali EtherCAT EL7062 rappresenta una nuova generazione di terminali per il controllo dei motori passo-passo.
Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia