La famiglia dei moduli di misura EtherCAT viene estesa con la linea economica ELM314x da 1 ksps.

Sistema di misura integrato e preciso per macchine e banchi prova ad alta efficienza

La nuova serie Economy ELM314x di moduli di misura EtherCAT amplia la serie ormai consolidata di ELM3x0x con una classe a 1-ksps dai costi ridotti. Questa novità semplifica l’uso delle tecnologie di misura precise e integrate, le quali diventano fruibili per l’ottimizzazione di macchine di produzione e per la realizzazione di banchi di prova in linea.

I nuovi moduli di misura EtherCAT ELM314x sono disponibili nelle versioni a 2, 4, 6 e 8 canali; consentono di effettuare misurazioni ad alta precisione con un’accuratezza di 100 ppm, operando nel range di temperature tra i 10 e i 40° C. Ogni canale può essere impostato per misurare corrente o tensione con una frequenza di campionamento di fino a 1 ksps per canale. Possono essere elaborati segnali analogici in intervalli da ± 1.25 a ± 10 V, 0 a 10 V, ± 20 mA o 0/4 a 20 mA.

La serie Economy offre la stessa ampia gamma di funzioni della serie base ma a costi per canale considerevolmente inferiori. Include filtri a due livelli liberamente impostabili, sovracampionamento, funzioni di clock distribuiti, TrueRMS e scaler. Vengono implementate anche le numerose funzioni di diagnostica conosciute con la serie base per un uso prolungato senza operatore.

Ampio campo di applicazioni per misurazioni a 1 ksps

Il campionamento a 1 ksps per canale consente un ampio campo di applicazioni. In particolare, i processi di spostamento di componenti della macchina o ispezione finale in banchi di prova in linea possono essere mappati in modo ottimale al fine di controllare in modo affidabile i processi. Esempi tipici includono la misurazione della geometria di parte in movimento, nonché procedure di pesatura veloci ma estremamente precise, ad esempio negli impianti di riempimento. In generale, i moduli di misura EtherCAT ELM314x sono ideali per l’acquisizione di dati da sensori 10 V/20 mA e per l’invio di informazioni in tempo reale direttamente nel processo. Queste informazioni consentono di accrescere in modo significativo la velocità, l’affidabilità e l’accuratezza di processi produttivi e di test. È anche possibile ottenere un’efficace registrazione dei dati da sottoporre ad analisi successiva ed un’ottimizzazione dei processi. Qualora fossero necessarie frequenze di campionamento più elevate, possono essere utilizzati moduli ELM3x0x fino a 50 ksps, adatti ad esempio per la misurazione delle oscillazioni su macchine a scorrimento rapido, per ottenere una compensazione attiva delle oscillazioni o per una manutenzione predittiva.

La serie Economy dei moduli ELM314x a 1 ksps espande il campo di applicazione della tecnologia di misura highend di Beckhoff.

Elena Briganti

Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 9945311
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/