ER8xxx | Special functions
ER8xxx | Special functions |
||
| 8-channel | ||
| Signal | ||
| 0/4…20 mA |
ER8309-1022 8 digital inputs/outputs, 2 x tacho input, 2 x 0/4…20 mA input, 1 x 0/4…20 mA output, 1 x 1.2 A PWMi output |
|
横浜オフィス(本社)
ベッコフオートメーション株式会社
+81 50 1790 1111
info@beckhoff.co.jp
www.beckhoff.com/ja-jp/
ER8xxx | Special functions |
||
| 8-channel | ||
| Signal | ||
| 0/4…20 mA |
ER8309-1022 8 digital inputs/outputs, 2 x tacho input, 2 x 0/4…20 mA input, 1 x 0/4…20 mA output, 1 x 1.2 A PWMi output |
|