컨트롤 캐비닛은 산업 자동화 분야에서 오랫동안 검증된 솔루션입니다. Beckhoff는 MX-System을 통해 기계에 직접 통합할 수 있는 모듈형 솔루션을 제공합니다. MX-System은 제어, 드라이브 기술, 안전 기술, I/O 모듈을 통합된 견고한 시스템으로 결합합니다. 모듈들은 전원 공급 및 통신을 위해 표준화된 인터페이스로 상호 연결되며, 사전 조립되어 즉시 사용할 수 있는 상태로 제공됩니다. 따라서 완전한 확장성과 고성능을 유지하면서 배선 작업을 줄이고, 공간을 절약하며, 시운전 속도를 높일 수 있습니다.
이 설계 서비스를 통해 기존의 컨트롤 캐비닛 솔루션과 MX-System을 비교할 수 있습니다. Beckhoff의 제품 전문가가 상담을 통해 MX-System을 활용한 최적화 방안에 대해 자세히 설명해 드립니다. 간단한 문의 양식을 작성하면, 단 3단계만으로 어플리케이션에 맞게 설계된 맞춤형 자동화 컨셉을 무상으로 확인하실 수 있습니다.
1. 정보 제공
기존 회로도 또는 기계 사양을 업로드하세요.
2. 전문가 분석
제품 전문가가 요청을 검토하여 맞춤형 MX-System 설계를 제공합니다.
3. 결과 확인
전체 부품 리스트, 제품 시각화 자료, 비구속 견적서를 받아보실 수 있습니다.
왜 MX-System을 선택해야 할까요?
분산형 MX-System은 기계 및 시스템의 완전한 컨트롤 캐비닛 없는 자동화를 실현한 최초의 솔루션입니다. Beckhoff는 40년 이상의 자동화 기술 노하우를 바탕으로, 기존 컨트롤 캐비닛의 모든 역할과 특성을 모듈형 시스템으로 통합했습니다.
사용자 이점
- 엔지니어링 단계 간소화, 기계 설치 공간 최소화, 케이블 길이 단축
- UL/CSA 및 IEC 인증 - 별도의 조정 없이 전세계에서 시스템 사용 가능
- 플러그 앤 플레이 원리: 비전문가도 가능한 설치와 구성
- 작동 중 빠르고 명확한 시스템 진단
전세계 고객 지원
전세계 고객에게 최상의 지원을 제공하기 위해, Beckhoff는 75개국 이상에서 전체 제품군에 대한 국제적인 기술 지원 서비스를 제공하고 있습니다. 원활한 의사소통과 효과적인 정보 공유를 위해 모든 고객에게 모국어 기반의 지원을 제공하는 것을 매우 중요하게 생각합니다.