LosmakenBevestigenSluiten

Systeemgeïntegreerde explosiebeveiliging brengt procestechniek en automatisering samen

Uiterst compact en intrinsiek veilig: EtherCAT-aansluitingen voor directe aansluiting van veldapparatuur tot in Ex-Zone 0

De nieuwe EtherCAT-aansluitingen van de ELX-serie maken met hun intrinsiek veilige in- en uitgangen in een uiterst compacte behuizing de aansluiting van veldapparaten in Ex-Zone 0, 1 en 2 mogelijk. Daarmee biedt de op pc gebaseerde besturing van Beckhoff een naadloze combinatie van automatisering en procestechniek – met alle voordelen van een ononderbroken diagnose direct in het EtherCAT-systeem.

Beckhoff biedt een systeemgeïntegreerde oplossing voor bescherming tegen explosies – met een uitgebreid assortiment explosiebestendige componenten voor barrièrevrije concepten tot in Zone 0/20. Hiertoe behoren naast de EtherCAT-aansluitingen van de ELX-serie met intrinsiek veilige interfaces onder andere de eveneens nieuwe, voor gebruik in Ex-Zone 0/20 geschikte control panel- en panel-pc's van de CPS-serie alsmede de besturingssoftware TwinCAT met talrijke specifieke interfaces voor de procestechniek.

De EtherCAT-aansluitingen van de ELX-serie vormen een aanvulling op het uitgebreide EtherCAT-aansluitingssysteem met meer dan 100 verschillende signaaltypen, met I/O’s voor explosiebeveiliging. De combinatie van een uiterst compacte I/O-module en geïntegreerde veiligheidsbarrière resulteert in een bijzonder smalle EtherCAT-aansluiting voor intrinsiek veilige veldapparatuur, die slechts de helft van de plaats in de kast inneemt. Dit biedt met name voordelen in explosiegevaarlijke gebieden – waar de ruimte beperkt is en complexe, kostbare behuizingen vereist zijn. Door af te zien van tussengeschakelde, afzonderlijke barrières is bovendien de installatie aanzienlijk eenvoudiger.

De ELX-serie voldoet met de komende certificering conform ATEX en IECEx aan alle branchespecifieke richtlijnen voor explosiebeveiliging en is wereldwijd op vrijwel alle markten te gebruiken. Daarbij zijn in de 12-mm behuizing maximaal vier en in de 24-mm behuizing maximaal acht intrinsiek veilige ingangen beschikbaar.

Gebruikers in explosiegevaarlijke gebieden profiteren met de nieuwe ELX-aansluitingen van alle voordelen van de ultrasnelle en geavanceerde EtherCAT-technologie. Hiertoe behoort onder andere de time stamp-functionaliteit, die garant staat voor een uiterst nauwkeurige synchronisatie – ook bij uitgebreide procestechnische installaties. Daarnaast maakt het EtherCAT-diagnoseconcept met een overdrachtssnelheid van 100 Mbit en doorlopende diagnose een snelle identificatie van storingen mogelijk. Op deze manier kan de uitvaltijd van installaties tot een minimum worden beperkt, onderhoud worden vereenvoudigd en de beschikbaarheid worden verhoogd.

Ms. Shana Lambrechts

Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/