Controle baseado em PC para processos industriais: Serie de control Panel CPX series Control Panels para uso em áreas de risco

Alta qualidade em um elegante design: Painéis Multi-touch para zona Ex 2

Ao integrar sistematicamente tecnologias avançadas multi-touch em seu portifólio de Painel de Controle e Painel PC, a Beckhoff forneceu aos fabricantes de máquinas, fabricantes e outras indústrias conceitos de interface com o futuro durante anos. Com a nova série de Control Panel CPX, as aplicações em áreas classificadas como zona 2/22 também podem se beneficiar. A alta qualidade da construção e carcaça de alumínio robusto garantem confiabilidade e durabilidade em condições adversas e potencialmente explosivas. Isso oferece vantagens significativas em termos de operação, aparência e design para aplicações em processos industriais.

A Beckhoff oferece uma solução integrada para proteção contra explosões com a inclusão de um novo e extenso portfólio de componentes à prova de explosão. Estas soluções permitem conceitos sem barreiras até a zona 0/20. Além dos Painéis de Controle e Painel PCs da série CPX, a Beckhoff também introduziu os novos terminais EtherCAT da série ELX com interfaces seguras para conexão de dispositivos até a zona Ex 0/20, bem como o software de controle, TwinCAT, com numerosas interfaces específicas para processar essa tecnologia.

O portfólio CPX oferece uma ampla seleção de formatos de tela, tamanhos, opções de instalação e recursos. A gama de formatos inclui versões de 15 polegadas (4:3), 19 polegadas (5:4) e 21,5 polegadas (widescreen 16:9). Isso significa que as aplicações dos processos industriais também podem se beneficiar da avançada tecnologia capacitiva multi-touch, permitindo a realização de conceitos operacionais intuitivos e cheios de recursos.

Para garantir que todos os requisitos da aplicação sejam cumpridos, tanto a CPX29xx como a CPX39xx oferecem Painéis de Controle para integração em cabines de controle, bem como painéis autônomos com IP 65 para instalação em braços de montagem. O mesmo se aplica aos Painel PCs sem coolers, série CPX27xx e CPX37xx. Equipados com processadores Intel® Atom™ resistentes ao calor, que economizam energia, garantem o controle confiável e de alto desempenho do sistema.

Bárbara Barreiros de Almeida

Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/