Como substituto do gabinete de controle convencional, o MX-System da Beckhoff oferece algumas vantagens importantes em termos de eficiência. Ele também oferece um grande potencial de otimização em termos da crescente escassez de trabalhadores qualificados e da presença crescente de redes de fornecimento de CC em todo o setor. Isso possibilita uma maior preparação para o futuro na produção industrial, o que beneficia não apenas as empresas de engenharia de máquinas e sistemas, mas também os usuários finais.
O MX-System é um sistema de automação modular uniforme que pode ser usado para substituir completamente os gabinetes de controle tradicionais por módulos de função em muitas aplicações. Esse sistema à prova d'água e de poeira, que pode ser montado diretamente na máquina, compreende uma baseplate de alumínio robusta com slots de módulo integrados, com EtherCAT para comunicação de dados e distribuição integrada para diferentes tensões. Seu amplo portfólio de módulos de função inclui a conexão à rede elétrica, acionamentos, fontes de alimentação, PCs industriais e E/S. Com todos esses recursos e muito mais, o MX-System cobre facilmente toda a gama de funções dos gabinetes de controle convencionais.
Os módulos de função podem ser facilmente fixados à baseplate e simplesmente parafusados no lugar. Isso elimina a necessidade de qualquer montagem mecânica do gabinete de controle e de sua placa de montagem, sem mencionar a demorada fiação manual. Tudo isso se reflete diretamente no tempo necessário para configurar o MX-System: incluindo os testes e verificações necessários, um MX-System pode ser configurado em apenas uma hora, em comparação com pelo menos 24 horas para um gabinete de controle comparável. Dessa forma, o MX-System também combate a escassez de trabalhadores qualificados, pois os funcionários individuais ficam menos presos a uma única tarefa e podem passar para o próximo projeto rapidamente. Outra vantagem é a capacidade de conexão direta dos módulos de função, o que significa que eles não precisam ser conectados por eletricistas especializados - um verdadeiro bônus para empresas que não têm o conhecimento necessário nessa área.
Um cenário de aplicação notável envolve o uso de uma fonte de alimentação de nível superior CC. O fornecimento de CC para salas de produção completas baseia-se na estratégia de fornecer eletricidade de energias renováveis (por exemplo, fotovoltaica) em combinação com tecnologias de armazenamento para máquinas e sistemas como uma tensão de rede de 600 V CC. O MX-System já foi projetado para ser pronto para CC, pois pode distribuir tensões CC e também ser usado diretamente para proteger linhas de alimentação de tensão extra-baixa ou módulos para controlar motores síncronos e assíncronos. Ao facilitar o uso contínuo da tensão CC, ele oferece a grande vantagem de armazenar a energia de frenagem dos motores nas unidades de armazenamento das redes CC, em vez de perdê-la por meio dos resistores de frenagem. Esse possível uso do MX-System já está sendo implementado em um projeto experimental.
A mais recente máquina de processamento de perfis de janelas da Schirmer Maschinen GmbH mostra os muitos benefícios impressionantes do MX-System.
Products
Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/