Com duas novas funções e dois pacotes de tecnologia adicionais, a Beckhoff simplifica a aplicação específica do TwinCAT 3 CNC (TF5200) para EDM e manufatura aditiva. Esses recursos mais recentes incluem adaptação online e interpolação estendida, além de um pacote de tecnologia para processos aditivos e outro para máquinas EDM de erosão a fio e de afundamento de matriz.
O TwinCAT 3 CNC Online Adaption (TF5262) oferece interfaces TcCOM para a integração de módulos específicos do cliente para o controle online das funções de interpolação:
- O controle dinâmico de contorno (DCC) compensa os erros de contorno causados pela deformação física da caixa de ferramentas, modificando o caminho do ponto central da ferramenta com base nos elementos de contorno atuais e anteriores. O fator de normalização, a direção de compensação e o fator de compensação são todos calculados no objeto TcCOM.
- A função de compensação do raio da ferramenta oferece compensação on-line do raio da ferramenta com base em fatores como o raio atual da ferramenta, a posição da trajetória e a tangente da trajetória. A interpolação de dois caminhos também é suportada aqui.
- O ajuste da taxa de avanço geométrico é usado para calcular um fator de substituição de avanço para obter um avanço de superfície constante.
O TwinCAT 3 CNC Extended Interpolation (TF5263) possibilita a interpolação de dois caminhos, permitindo que dois contornos independentes sejam descritos em um único canal NC, o que é particularmente vantajoso para a erosão a fio EDM. Com o acoplamento cônico, a sincronização do caminho 1 e do caminho 2 também pode ser usada para compensar os blocos adicionais inseridos pela compensação do raio da ferramenta. A conexão originalmente programada entre os dois caminhos permanece inalterada.
O TwinCAT 3 CNC AM Plus (TF5291) é um pacote de tecnologia para processos aditivos. Sua pré-visualização de contorno estendida torna os elementos de contorno programados disponíveis para o CLP com antecedência e podem ser ativados no programa NC ou por meio da interface do CLP. O TF5291 também possibilita o acesso a dados dinâmicos futuros, como posições de eixo, velocidades e acelerações, em intervalos configuráveis.
O TwinCAT 3 CNC EDM Plus (TF5292) é um pacote de tecnologia especial para máquinas de erosão a fio e EDM para confecção de matrizes. Ele combina as funções do TF5262, TF5263 e TF5292 com compensação cilíndrica para erosão a fio EDM, um único ciclo em tempo real por canal e estratégias de retração para EDM de confecção de matrizes.
O TwinCAT 3 CNC agora é complementado por novas funções e dois pacotes de tecnologia.
Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/