Med sin minimale størrelse (129x133x104 mm) og modulære design er industri-pc’en C6032 et nyt og spændende bidrag til Beckhoffs serie af ultrakompakte industri-pc'er.
High performance C6032 er udstyret med en ekstra PCIe slots end industri-pc’en C6030, som den kan sammenlignes med i forhold til computerkraft. Den ekstra PCIe giver interfaces adgang til flere funktionaliteter. Ved at anvende kompakte PCI-moduler kan C6032 optimalt set tilpasses individuelle applikationskrav.
Med Intel®-Core™-i-processorer fra sjette og syvende generation – helt op til Core™ i7 med fire kerner á 3,6 GHz er C6032 ideel i forhold til at understøtte omfattende motionstyringer, krævende
HMI-applikationer, ekstremt korte cyklustider og håndtering af store datamængder. Både det kompakte bundkort og aluminiumshuset er udviklet i overensstemmelse med de velkendte høje standarder fra Beckhoff, såsom industriegnethed, Made in Germany-kvalitet, pålidelighed og et smukt look & feel.
Høj fleksibilitet med PCIe-moduler
Via to PCIe slot på fronten af C6032, kan ekstra porte nemt monteres:
- 2 x GBit-Ethernet
- 2 x USB 3.0
- 2 x RS232
- 1 x CP-Link 4
En yderst holdbar, hastighedsovervåget og reguleret ventilator gør C6032 anvendelig i temperaturer på op til +55°C. Den kan anvendes sammen med Windows 7 eller Windows 10 operativsystemer såvel som en ekstra M.2 SSD RAID-konfiguration. C6032 har i forvejen en kapacitet på 40 GB M.2 SSD 3D-flash.
En ny generation af enheder til universelt brug
Den ultrakompakte IPC-serie er Microsoft-Azure™-certificeret og imødekommer kravene til moderne maskinkonstruktion, som fx øget modularitet, reduceret pladsbehov i kontaktskabe, øget datakraft og øget prispres. I overensstemmelse med alle disse krav kan den nye generation af enheder anvendes bredt i fx distribuerede arkitekturer og IoT (Internet of Things) eller Industri 4.0-koncepter. Computerkraften kan skaleres fleksibelt og passe til individuelle krav:
- C6015 og C6017 til mellemstore performancekrav med Intel®-Atom™-CPUs (op til fire kerner)
- C6030 og C6032 som highend-computer med Core™-i-processorer med op til 3,9 GHz pr. kerne (ved to kerneprocessorer)
Products
Linette Lyngbæk
Beckhoff Automation ApS
Birkemose Allé 1
6000 Kolding
Danmark