Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Magyarország, 1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/

Járulékos interfészek befogadására szolgáló PCIe-modulokkal bővült az ultrakompakt ipari PC-k családja

Rendkívül kompakt és rugalmas: a C6032 típusú ipari PC

A mindössze 129 x 133 x 104 mm méretű, nagy teljesítőképességű és moduláris, C6032 típusú ipari PC-vel tovább bővült az ultrakompakt ipari PC-k választéka. A C6032 az azonos számítási képességű, C6030 típusú egykártyás PC-hez képest egy további, modulrendszerű interfészek és egyéb funkcionális bővítőkártyák csatlakoztatására szolgáló alaplapot tartalmaz. A kompakt PCIe modulok révén a C6032 a legkülönfélébb alkalmazások egyedi igényeihez kitűnően használható.

A hatodik és hetedik generációs Intel® Core™ i processzorokkal – akár a magonként 3,6 GHz-es négymagos Core™ i7 processzorral – szerelt C6032 kitűnően használható bonyolult tengelyvezérlést, nagy számítási igényű kezelőfelületeket, rendkívül gyors ciklusidőket és a nagy adatmennyiségek (big data) kezelését igénylő feladatokhoz. Mind az ultrakompakt alaplap, mind a cinkprésöntvényből készült készülékház új fejlesztés. Ezeket a termékeket is a Beckhofftól megszokott nagyfokú műszaki igényesség jellemzi: az ipari kompatibilitás, a „Made in Germany” gyártási minőség, a megbízhatóság, valamint a csúcsminőségű megjelenés és kezelhetőség. A termék további erősségei közé tartozik az ultrakompakt ipari PC-kre jellemző rendkívül helytakarékos kialakítás, a tetszőleges – akár függőleges, akár vízszintes orientációjú – hátoldali rögzíthetőség, valamint a csatlakozófelület szabadon megválasztható iránya.

Magas fokú rugalmasság PCIe modulok révén

Két kompakt PCIe modulhely révén rugalmasan bővíthető a szabadon hozzáférhető előlapi csatlakozóterület. A legkorábban hozzáférhető, die illeszthető PCIe modulok a következők:

  • 2 db Gigabit Ethernet
  • 2 db USB 3.0
  • 2 db RS232
  • 1 db CP-Link 4

Rendkívül hosszú élettartamú, fordulatszám-szabályozott ventilátorával a C6032 akár 55 °C környezeti hőmérsékletig is üzemeltethető. Windows 7 vagy Windows 10 operációs rendszer futtatható rajta, továbbá használható egy M.2 szabványú, második SSD tároló is, RAID konfigurációban. A C6032 tárolókapacitása alapkivitelben 40 Gbájt, amit egy M.2 szabványú SSD 3D flashmemória biztosít.

Univerzálisra tervezett eszközgeneráció

Az ultrakompakt ipari PC-k Microsoft Azure™ tanúsítványú eszközei tökéletesen megfelelnek a gépépítés jelenlegi követelményeinek, mint például a magasabb fokú modularitás, a szekrényen belüli kisebb helyigény vagy a nagyobb számítási teljesítmény, és az alacsonyabb árral kapcsolatos elvárások. Az új eszközgeneráció teljesíti mindezeket a követelményeket, és számos területen ideális megoldást jelenthet például elosztott architektúrák esetében, valamint a jelenlegi IoT, illetve Ipar 4.0 paradigmához kapcsolódó alkalmazásoknál. A számítási teljesítmény igény szerint rugalmasan megválasztható:

  • C6015 és C6017 közepes igényekhez: (akár négymagos) Intel® Atom™ processzorokkal;
  • a csúcskategóriás C6030 és C6032: (kétmagos processzorok esetén magonként akár 3,9 GHz-es) Core™ i processzorokkal.


Éva Anna Porgánszki

Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/