Série IPC ultracompacta expandida com Módulos PCIe para acomodar interfaces adicionais

PC industrial ultracompacto C6032: extremamente compacto, extremamente flexível

Com dimensões de apenas 129 x 133 x 104 mm, o PC industrial C6032 amplia a linha de PCs industriais ultracompactos com um dispositivo de alto desempenho em design modular. Para este propósito, o C6032 acrescenta mais um nível de placa de circuito ao PC industrial de placa única C6030, que é comparável em termos de poder de computação, para permitir acomodação de interface modular e extensões funcionais. Com o uso de módulos PCIe compactos, o C6032 pode ser adaptado de forma ideal ao perfil de exigências de aplicações individuais.

Equipado com processadores Intel® Core™ i da 6ª e da 7ª gerações – até o Core™ i7 com quatro núcleos de 3,6 GHz – o C6032 é ideal para suportar controles extensivos de eixos, aplicações IHM complexas, tempos de ciclo extremamente curtos ou manuseio de grandes volumes de dados. Tanto a placa-mãe compacta como a caixa de alumínio e zinco fundido foram desenvolvidos recentemente de acordo com os padrões já conhecidos da Beckhoff, como a compatibilidade industrial, a qualidade da fabricação alemã, a confiabilidade e a aparência e sensação de produto premium. Outras características são o design excepcionalmente compacto que é típico da série IPC ultracompacto e a instalação flexível com opções de montagem vertical ou horizontal no painel traseiro – e uma orientação livre da área de conexões.

Alta flexibilidade através dos módulos PCIe

Por meio de dois slots de módulos compactos PCIe, a área de conexões de acesso livre na frente do dispositivo pode ser expandida de maneira flexível. Os primeiros módulos PCIe disponíveis são os seguintes:

  • 2 x Gbit Ethernet
  • 2 x USB 3.0
  • 2 x RS232
  • 1 x CP-Link 4

O uso de um ventilador extremamente durável, monitorado e controlado por velocidade torna o C6032 adequado para uma faixa de temperatura de até 55 °C. As opções disponíveis são os sistemas operacionais Windows 7 ou Windows 10, bem como um segundo SSD M.2 em configuração RAID. O C6032 oferece capacidade de armazenamento de 40 GB M.2 SSD, flash 3D, mesmo na configuração básica.

Uma geração de dispositivo projetada para uso universal

Os dispositivos certificados pela Microsoft Azure™ da série IPC ultracompacta são ideais para atender às exigências atuais de montagem de máquinas, como, por exemplo, aumentar a modularização, reduzir a necessidade de espaço em painéis de controle, aumentar o poder de computação e aumentar a pressão de preços. Projetada exatamente com todas essas exigências em mente, a nova geração de dispositivos é adequada para uso em uma ampla variedade de cenários de aplicativos, como arquiteturas distribuídas e conceitos atuais de IoT (internet das coisas) ou Indústria 4.0. O poder de computação é escalável de modo flexível para atender a necessidades individuais:

  • C6015 e C6017 para a necessidade de desempenho médio com CPUs Intel® Atom™ (até quatro núcleos)
  • C6030 e C6032 como dispositivos topo de linha com processadores Core™ i com até 3.9 GHz por núcleo (para processadores dual core)


Bárbara Barreiros de Almeida

Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/