TwinCAT Plastic Framework
Ihr Vorsprung im Engineering von Kunststoffmaschinen
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Ihr Vorsprung im Engineering von Kunststoffmaschinen
Hersteller von Maschinen und Anlagen für die kunststoffverarbeitende Industrie stehen unter hohem Innovationsdruck. Ihre Lösungen sollen mit präzisen, durchgängig digitalisierten, effizienten und zudem nachhaltigen Produktionsprozessen punkten. Dies erfordert den Einsatz von modernster Steuerungstechnik mit prozessspezifischen Funktionen – etwa für das Spritzgießen oder Blasformen, die Extrusion oder das Thermoforming.
Der Aufwand für die Entwicklung und Umsetzung solcher Steuerungslösungen ist hoch. Er kostet Zeit, Geld, bindet Experten in Zeiten des Fachkräftemangels und mindert so die eigene Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb bieten wir Ihnen mit PC-based Control und unserem TwinCAT 3 Plastic Framework eine modulare Software-Toolbox mit branchenspezifischen Lösungen an, die den Entwicklungsaufwand auf ein Minimum reduzieren. Damit sichern Sie sich – bei der für Beckhoff typischen Architekturoffenheit und in gewohnter TwinCAT 3 -Umgebung – bereits im Engineering einen Wettbewerbsvorsprung.
Sie haben Fragen?
Entscheidend für die Fertigungsqualität und Effizienz Ihrer Kunststoffmaschinen ist eine präzise Temperaturregelung im Verarbeitungsprozess. Diese erreichen Sie mithilfe der Softwarebibliothek TF8540 von Beckhoff; sie integriert die benötigten Steuerungsfunktionen nahtlos in Ihre TwinCAT-Engineering-Umgebung und enthält einen softwarebasierten Temperaturregler, der speziell für die trägen Regelstrecken in der Kunststoffverarbeitung ausgelegt ist.
Highlights:
Das User-Interface muss als Schnittstelle zwischen Anwender und Kunststoffmaschine funktional, intuitiv bedienbar und einfach zu individualisieren sein. Alles, was Sie im Engineering dafür benötigen, finden Sie in der Softwarebibliothek TF8550. Diese enthält ein für die Kunststoffindustrie entwickeltes TwinCAT-HMI-Paket mit branchentypischen grafischen Objekten und einer großen Auswahl an Funktionen und Controls für die Prozesse in der Kunststoffverarbeitung.
Highlights:
Mit dem Technologiepaket TF8560 bietet Ihnen Beckhoff vorentwickelte, vielfach bewährte Software-Bausteine für die typischen Motion-Anwendungen in Kunststoffmaschinen. Damit reduzieren Sie Ihren Entwicklungsaufwand deutlich und beschleunigen die Inbetriebnahme der Maschinen beim Kunden. Die Motion-Funktionen sind vorbereitet für den Einsatz der Beckhoff Sicherheitslösung TwinSAFE. TF8560 unterstützt Sie zudem bei der Inbetriebnahme von Bewegungsachsen und ermöglicht virtuelle Inbetriebnahmen mithilfe von integrierten Simulationen.
Highlights:
Technologisch decken die vorgestellten Softwarepakete bzw. Bibliotheken ein breites Spektrum führender Controller-, Funktions- und HMI-Lösungen für Kunststoffmaschinen ab. Was Sie jetzt noch benötigen, um die Technologiebausteine zu passgenauen Applikationslösungen für Ihre Fertigungsteilprozesse zu verbinden, ist eine smarte Integrationsplattform. Genau die bieten wir Ihnen mit der TwinCAT 3 Plastic Application. Diese verbindet Ihre SPS- und HMI-Teilprojekte zu spezifischen Fertigungsanwendungen: etwa für die Wanddickenregelung bei Blasformmaschinen oder zur Steuerung der Einspritz-Einheit bei Spritzgussmaschinen.
Highlights:
In der Kunststoffverarbeitung ist ein sparsamer Einsatz aller Ressourcen wichtig. Der auf Blasformmaschinen spezialisierte Maschinenbauer BBM in Langenberg setzt deshalb bewusst auf vollelektrische Maschinen und eine innovative Prozessführung mit dem TwinCAT 3 Plastic Framework.
Ossberger GmbH präsentiert einen Pressblower zur hochpräzisen Serienfertigung großer Faltenbälge für die Fahrzeug-Luftfederungen. Beckhoff-Komponenten, wie AX8000 oder TwinCAT 3 sichern eine maximale Wiederholgenauigkeit; die enge Partnerschaft treibt die Weiterentwicklung voran.