TwinCAT CNC HMI verbindet Maschinenbedienung, Echtzeitvisualisierung und Engineering in einer offenen PC-basierten Plattform. Die Lösung bietet Maschinenbedienern eine moderne, übersichtliche Benutzeroberfläche und ermöglicht Maschinenbauern, eigene Prozesse, Funktionen und Designs flexibel umzusetzen. Als technologische Basis dient dabei TF2000 TwinCAT HMI, auf der die CNC-HMI aufbaut.
Intuitive Bedienung
TwinCAT CNC HMI stellt CNC-spezifische Bedien- und Anzeigeelemente für die tägliche Arbeit an der Werkzeugmaschine bereit. Die übersichtliche Benutzeroberfläche unterstützt eine schnelle und sichere Bedienung.
- Achsanzeigen, Spindel- und Geschwindigkeits-Overrides sowie Jog- und Tippfunktionen
- Werkzeugdaten, Nullpunktverschiebungen und Kontureditor direkt im Zugriff
Echtzeitvisualisierung
Relevante Maschinen- und Prozessdaten stehen übersichtlich zur Verfügung und helfen dabei, Bearbeitungen zu überwachen und Informationen schnell zu erfassen. CNC, PLC und HMI sind auf einer durchgängigen PC-basierten Plattform integriert und vereinen Maschinenbedienung, Echtzeitvisualisierung und Engineering in einem System.
- relevante Informationen direkt an der Maschine verfügbar
- durchgängige Integration von CNC, PLC und HMI
Simulation
Der integrierte G-Code-Editor unterstützt die zyklenbasierte CNC-Programmierung. Der TwinCAT CNC HMI Simulation Server visualisiert Bearbeitungsprozesse dreidimensional auf Basis von Echtzeitdaten.
- NC-Programme im schnellen Vorlauf visuell überprüfen
- Bearbeitungen synchron zur realen Maschine darstellen
- Unterstützung für 3- und 5-achsige Fräsprozesse
Offene Gestaltungsmöglichkeiten
Vorkonfigurierte Templates erleichtern den Einstieg und verkürzen den Engineering-Aufwand. Die offene TwinCAT-Plattform bietet hohe Gestaltungsfreiheit für individuelle Maschinenkonzepte und Prozesse.
- Bedienoberflächen, Layouts und Funktionen flexibel anpassen
- vorhandenes Know-how und eigene Funktionen einfach integrieren
- moderne HMIs gestalten, die Bediener entlasten und Maschinenkonzepte differenzieren
Produkte
TF5310 | TwinCAT 3 CNC HMI Base
Mit der Bibliothek TF5310 TwinCAT 3 CNC HMI Base stellt Beckhoff ein attraktives Softwarepaket zur Erstellung moderner und intuitiver HMI-Anwendungen für CNC-gesteuerte Maschinen zur Verfügung. Es basiert vollständig auf TF2000 TwinCAT 3 HMI Server und integriert sich daher nahtlos in die Familie der TwinCAT-HMI-Produkte.
TF5320 | TwinCAT 3 CNC HMI Simulation Server
Der Simulationsserver TF5320 bindet das 3D-Simulationssteuerelement, welches im TwinCAT 3 CNC HMI Base-Paket (TF5310) enthalten ist, an die Echtzeitdaten von TwinCAT CNC an. Dabei greift der Server auf die Daten des aktuellen Werkzeugs und die im NC-Programm hinterlegte Rohteildefinition zurück. Die Simulation läuft entweder synchron zur realen Bearbeitung (Echtzeitsimulation) oder im schnellen Vorlauf ohne reale Achsbewegung mittels der in TwinCAT CNC vorhandenen Konturvisualisierungsmodi. Das ermöglicht eine visuelle Vorabüberprüfung des NC-Programms.