Cybersicherheit in der Automatisierungstechnik

Als Technologieführer gestaltet Beckhoff die Cybersecurity in der Automatisierungstechnik aktiv mit. So schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass Sie Ihre Anlagen und Systeme effektiv vor Cyberangriffen schützen können.

Regularien und Normen

Rechtliche Absicherung: Wichtige Normen und Standards der Cybersicherheit im Maschinenbau
Rechtliche Absicherung: Wichtige Normen und Standards der Cybersicherheit im Maschinenbau

Die wichtigsten Anforderungen im Überblick

Cybersicherheit ist in vielen Wirtschaftsbereichen eine zentrale Herausforderung. Entstanden ist daher ein Geflecht aus Standards, Normen und gesetzlichen Vorgaben, von denen etliche auch für die Automatisierungstechnik relevant sind. So wurden auf EU- und nationaler Ebene zuletzt zahlreiche neue Regularien verabschiedet, weitere sind in Planung. Parallel werden dazu Dutzende Standards rund um Cybersicherheit überarbeitet oder neu erstellt.

Ein Überblick mit branchenspezifischer Einordnung:

  • NIS-2-Richtlinie (NIS-2) und ISO/IEC 27001: Cybersicherheit in Betrieben
  • Maschinenverordnung (MVO): Nachfolger der Maschinenrichtlinie
  • Cyberresilienz-Verordnung (Cyber Resilience Act, CRA): digitale Produktelemente
  • Internationaler Standard IEC 62443: industrielle Steuerungssysteme

Cybersicherheit effektiv umsetzen

IT und OT wachsen zusammen: Systematischer Schutz für vernetzte Produktionsanlagen
IT und OT wachsen zusammen: Systematischer Schutz für vernetzte Produktionsanlagen

Mit Know-how und systematischer Herangehensweise

Die Netzwerke der Informationstechnologie (IT) und der Produktion (Operational Technology, OT) wachsen immer enger zusammen. Erkennbar ist dies etwa an der längst routinemäßigen Fernwartung von Maschinen und Anlagen über das Internet. Die Verflechtung der IT- und OT-Netzwerke schafft in Zeiten steigender Cyberkriminalität jedoch auch immer neue Angriffsoberflächen. Trotz allem Zusatzaufwand und mancher Unklarheit sind neue Standards und Regularien für mehr Cybersicherheit daher sinnvoll und begrüßenswert. Auch wenn sie sich in der Praxis nicht immer schematisch umsetzen lassen, unterstützen wir Sie mit spezifischem Know-how, einer systematischen Herangehensweise und Empfehlungen zu organisatorischen Maßnahmen.

Cybersicherheit mit Beckhoff

Angriffspunkte systematisch reduzieren: mit sicherem Anlagen-Design, Schwachstellenmeldungen und Cybersecurity-Leitfäden
Angriffspunkte systematisch reduzieren: mit sicherem Anlagen-Design, Schwachstellenmeldungen und Cybersecurity-Leitfäden

Security und Information aus erster Hand

Die beste Absicherung von Maschinen und Anlagen gegen Cyberangriffe und unbefugte Zugriffsversuche besteht in der systematischen Reduktion der möglichen Angriffspunkte. Das kann durch organisatorische Maßnahmen, das Anlagen-Design und technologische Sicherheitsmaßnahmen geschehen. Deshalb bietet Beckhoff Ihnen in allen drei Bereichen umfassende Unterstützung: etwa durch aktuelle und effektiv nutzbare Schwachstellenmeldungen, Cybersecurity-Leitfäden für das gesamte Produktportfolio und als Partner für cybersichere Automatisierung. Als solcher ist Beckhoff Automation nach ISO/IEC 27001 zertifiziert.

Links und Downloads

Weiterführende Informationen auf Abruf

Kontakt

Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl, Deutschland