TE1050 | TwinCAT 3 MX-System DesignerNeu

Der MX-System Designer ist ein webbasiertes Engineering-Tool zur effizienten Planung und Konfiguration von Automatisierungssystemen auf Basis des MX-Systems. Bereits in einer frühen Projektphase lassen sich Systemarchitekturen grafisch modellieren und auf technische Konsistenz überprüfen.

Das Tool ermöglicht die Kombination von Modulen, die Definition von Verbindungen sowie die Erstellung vollständiger Systemstrukturen, ohne dass eine detaillierte Parametrierung einzelner Geräte erforderlich ist. Durch den systemorientierten Ansatz werden funktionale Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen Komponenten sichtbar, wodurch ein besseres Verständnis komplexer Systeme entsteht.

Unzulässige Kombinationen und inkonsistente Konfigurationen können frühzeitig erkannt werden. Dies trägt dazu bei, Planungsfehler zu vermeiden und nachgelagerte Anpassungen im Engineering-Prozess zu reduzieren.

Die strukturierte Visualisierung der Konfiguration bildet eine geeignete Grundlage für die weitere Umsetzung in Engineering-Tools und unterstützt eine konsistente Projektierung.

Als webbasiertes Tool steht der MX-System Designer ohne Installation zur Verfügung und ermöglicht einen schnellen Einstieg.

Hier geht es zum MX-System Designer.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTE1050
Unterstützte WebbrowserGoogle Chrome™, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Bestellangaben
TE1050TwinCAT 3 MX-System Designer
Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen