TF5260 | TwinCAT 3 CNC Spline Interpolation

TF5260 | TwinCAT 3 CNC Spline Interpolation

TF5260 | TwinCAT 3 CNC Spline Interpolation

TF5260 | TwinCAT 3 CNC Spline Interpolation

TF5260 | TwinCAT 3 CNC Spline Interpolation

TwinCAT 3 CNC Spline Interpolation ist ein optionales Paket für die TwinCAT 3 CNC für Bahnprogrammierung über Splines mit programmierbarem Spline-Typ, Akima-Spline, B-Spline.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTF5260
Benötigte LizenzTC1270, TC1275
BetriebssystemWindows 10, Windows 11, TwinCAT/BSD
CPU-Architekturx86, x64
Bestellangaben
TF5260-0v50TwinCAT 3 CNC Spline Interpolation, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TF5260-0v60TwinCAT 3 CNC Spline Interpolation, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TF5260-0v70TwinCAT 3 CNC Spline Interpolation, Plattform-Level 70 (High Performance)
TF5260-0v80TwinCAT 3 CNC Spline Interpolation, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TF5260-0v81TwinCAT 3 CNC Spline Interpolation, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TF5260-0v82TwinCAT 3 CNC Spline Interpolation, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TF5260-0v83TwinCAT 3 CNC Spline Interpolation, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TF5260-0v84TwinCAT 3 CNC Spline Interpolation, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TF5260-0v90TwinCAT 3 CNC Spline Interpolation, Plattform-Level 90 (Other 1…4 Cores)
TF5260-0v91TwinCAT 3 CNC Spline Interpolation, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TF5260-0v92TwinCAT 3 CNC Spline Interpolation, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TF5260-0v93TwinCAT 3 CNC Spline Interpolation, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TF5260-0v94TwinCAT 3 CNC Spline Interpolation, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen