TF5270 | TwinCAT 3 CNC Virtual NCK Basis

TF5270 | TwinCAT 3 CNC Virtual NCK Basis

TF5270 | TwinCAT 3 CNC Virtual NCK Basis

TF5270 | TwinCAT 3 CNC Virtual NCK Basis

TF5270 | TwinCAT 3 CNC Virtual NCK Basis

TwinCAT 3 CNC Virtual NCK Basis ist eine virtuelle TwinCAT CNC zur Simulation in einer Windows-Umgebung als Option zur TwinCAT CNC.

Eigenschaften

  • max. 1 Kanal
  • max. 8 Bahnachsen/geregelte Spindeln
  • wird für die Prozesskettenvorbereitung verwendet, wie z. B.:
    • Syntaxcheck
    • Berechnung der Produktionszeit
    • interaktive grafische Simulation mit CAD/CAM-System
    • oder weitere
  • läuft auf Steuerungen mit und ohne TwinCAT-Echtzeitumgebung

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTF5270
Benötigte LizenzTC1000
BetriebssystemWindows 10, Windows 11
CPU-Architekturx86, x64
Bestellangaben
TF5270-0v50TwinCAT 3 CNC Virtual NCK Basis, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TF5270-0v60TwinCAT 3 CNC Virtual NCK Basis, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TF5270-0v70TwinCAT 3 CNC Virtual NCK Basis, Plattform-Level 70 (High Performance)
TF5270-0v80TwinCAT 3 CNC Virtual NCK Basis, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TF5270-0v81TwinCAT 3 CNC Virtual NCK Basis, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TF5270-0v82TwinCAT 3 CNC Virtual NCK Basis, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TF5270-0v83TwinCAT 3 CNC Virtual NCK Basis, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TF5270-0v84TwinCAT 3 CNC Virtual NCK Basis, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TF5270-0v90TwinCAT 3 CNC Virtual NCK Basis, Plattform-Level 90 (Other 1…4 Cores)
TF5270-0v91TwinCAT 3 CNC Virtual NCK Basis, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TF5270-0v92TwinCAT 3 CNC Virtual NCK Basis, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TF5270-0v93TwinCAT 3 CNC Virtual NCK Basis, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TF5270-0v94TwinCAT 3 CNC Virtual NCK Basis, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen