TwinCAT 3 Power Technologies stellt Softwarebausteine zur Programmierung von tiefergehenden Diagnosen in der elektrischen Leistungsmessung auf Basis der EL37x3 zur Verfügung. Außerdem ist dieselbe standardisierte Schnittstelle wie in TF8330 TwinCAT 3 Power Collector vorhanden. Dabei werden Echtzeit-optimierte Berechnungen der Effektivwerte, Frequenz, Oberschwingungen, Verzerrungen etc. kontinuierlich im Zyklus von 1 ms geliefert. Fortgeschrittene Methoden zur Frequenzbestimmung und eine sofortige Clarke/Park-Transformation sind enthalten.
Über TwinCAT 3 Power Technologies lässt sich in Kombination mit der EL3783 und der EL6689 eine Phasor Measurement Unit realisieren, die die zeitsynchrone und präzise Phasenmessung in Verteil- und Versorgungsnetzen gemäß IEC 60255-118-1 ermöglicht.
Weitere Informationen auch unter "Smarte Automatisierungstechnik für elektrische Energiesysteme".
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | TF8350 |
|---|---|
| Benötigte Lizenz | TC1100 |
| Beinhaltet | TF3650, TF3680, TF8330 |
| Betriebssystem | Windows 10, Windows 11, TwinCAT/BSD, Beckhoff RT Linux® |
| CPU-Architektur | x64, Arm® |

| Bestellangaben | |
|---|---|
| TF8350-0v30 | TwinCAT 3 Power Technologies, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
| TF8350-0v40 | TwinCAT 3 Power Technologies, Plattform-Level 40 (Performance) |
| TF8350-0v50 | TwinCAT 3 Power Technologies, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
| TF8350-0v60 | TwinCAT 3 Power Technologies, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
| TF8350-0v70 | TwinCAT 3 Power Technologies, Plattform-Level 70 (High Performance) |
| TF8350-0v80 | TwinCAT 3 Power Technologies, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
| TF8350-0v81 | TwinCAT 3 Power Technologies, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
| TF8350-0v82 | TwinCAT 3 Power Technologies, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
| TF8350-0v83 | TwinCAT 3 Power Technologies, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
| TF8350-0v84 | TwinCAT 3 Power Technologies, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
| TF8350-0v90 | TwinCAT 3 Power Technologies, Plattform-Level 90 (Other 1…4 Cores) |
| TF8350-0v91 | TwinCAT 3 Power Technologies, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
| TF8350-0v92 | TwinCAT 3 Power Technologies, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
| TF8350-0v93 | TwinCAT 3 Power Technologies, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
| TF8350-0v94 | TwinCAT 3 Power Technologies, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen