TS3900 | TwinCAT Solar Position Algorithm

Um Solaranlagen der Sonne nachzuführen oder im Gebäudebereich Abschattung ohne Lichtsensor zu schalten, kann mit dem TwinCAT Solar Position Algorithm der Sonnenstand exakt berechnet werden. Der Funktionsbaustein für die TwinCAT SPS errechnet den Sonnenstandswinkel unter Verwendung von Datum, Uhrzeit, geografischer Länge und Breite sowie weiteren Parametern (je nach gewünschter Genauigkeit) mit einer maximalen Ungenauigkeit von ±0,001°.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTS3900
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE
Min. TwinCAT-LevelTwinCAT PLC
Bestellangaben
TS3900Lizenz zur Nutzung der SPS-Bibliothek TwinCAT Solar Position Algorithm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen