TS6280 | TwinCAT EtherNet/IP™ Adapter (Slave)

TwinCAT EtherNet/IP™ Adapter ist ein Supplement, das aus jeder PC-basierten Steuerung mit Intel® Chipsatz und dem von Beckhoff entwickelten Realtime-Ethernet-Treiber einen EtherNet/IP™-Adapter macht. Die Ethernet-Schnittstelle wird durch Installation des Supplements zu einem EtherNet/IP™-Adapter.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTS6280
Unterstützte Ethernet-HardwareTwinCAT Realtime-Ethernet-Hardware
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE
SoftwareTwinCAT I/O, PLC, NC, NC I, CNC
Zykluszeitmin. 1 ms
Bestellangaben
TS6280Lizenz zur Nutzung des TwinCAT EtherNet/IP™ Slaves für Windows 7/10
TS6280-0030Lizenz zur Nutzung des TwinCAT EtherNet/IP™ Slaves für Windows-CE-Plattformen

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen