Die Softwarebibliotheken TwinCAT PLC IEC 60870-5-101 und -104 Slave erlauben die Realisierung von Slaves für die international genormten Fernwirkprotokolle. Für die Kommunikation nutzt das Protokoll -101 eine serielle Schnittstelle, das Protokoll -104 eine TCP/IP-Schnittstelle. Beide Protokolle sind für die allgemeine Verwendung in Fernwirkapplikationen geeignet.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | TS650x | TS6507-0030 |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE |
| Min. TwinCAT-Level | TwinCAT PLC |
| Bestellangaben | |
|---|---|
| TS6501 | Lizenz zur Nutzung einer SPS-Bibliothek zur Realisierung von Slaves für IEC 60870-5-101 |
| TS6507 | Lizenz zur Nutzung einer SPS-Bibliothek zur Realisierung von Slaves für IEC 60870-5-104 |
| TS6507-0030 | Lizenz zur Nutzung einer SPS-Bibliothek zur Realisierung von Slaves für IEC 60870-5-104 unter Windows CE |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen