BK5160 | CANopen-K-Bus-BuskopplerNeu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
BK5160 | CANopen-K-Bus-Buskoppler

BK5160 | CANopen-K-Bus-Buskoppler

Status display
fieldbus,
power
K-bus
Bus Coupler
supply
Input for
power contacts
Power contacts
Fieldbus connection
Address selector
Address selector
BK5160 | CANopen-K-Bus-Buskoppler

BK5160 | CANopen-K-Bus-Buskoppler

Der Standard-Koppler BK5160 ist ein CANopen-Slave, der die Busklemmen der Baureihe KL, KS und KM unterstützt. Er besitzt eine automatische Baudratenerkennung bis 1 MBit/s. Die Node-Adresse kann über zwei Drehwahlschalter einfach und manuell vorgegeben werden. Weiterhin besitzt der BK5160 eine USB-C-Schnittstelle, um die KS2000-Software zum Konfigurieren der Busklemmen zu nutzen oder um ein Firmware-Update zu ermöglichen.

 

Der CAN-Anschluss ist ein 9-poliger D-Sub-Stecker für den ein passender feldkonfektionierbarer Stecker ZS1052-3000 mit integriertem Endwiderstand zur Verfügung steht.

Produktstatus:

auf Anfrage

Produktinformationen

Technische DatenBK5160
Anzahl Busklemmen64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)
Max. Byte-Anzahl Feldbus16 Tx/Rx PDOs
Anzahl PDOs (CANopen)16 Tx/Rx PDOs
Weitere CANopen-FeaturesLife-/Nodeguarding, Emergency-Objekt, variables Mapping, Store/Restore
Übertragungsrateautomatische Erkennung bis 1 MBaud
BusinterfaceD-Sub-Stecker, 9-polig
Übertragungsmediumabgeschirmtes, verdrilltes Kupferkabel, 2 x Signal, 1 x Ground (empfohlen)
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
SchnittstellenKonfigurationsschnittstelle
Diagnose-LED2 x Spannungsversorgung, 2 x K-Bus, 2 x Feldbus
Stromversorgung K-Bus1750 mA
Betriebsartensynchron, zyklisch, ereignisgesteuert, Polling
Gewichtca. 135 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEK-49-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A
Abmessungen (B x H x T)49 mm x 100 mm x 73 mm

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceBK5160
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen