Die digitale Eingangsklemme ED1839 erfasst binäre 24-V-DC-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die EtherCAT-Klemme enthält 16 Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Bei der ED1839 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 0‑V-DC-Powerkontakt.
Besondere Eigenschaften:
- positivschaltend
- einstellbare Filterzeiten für zuverlässige Signalerkennung je nach Anwendung
- geeignet für schnelle wie auch langsame Signalverläufe
- direkter Anschluss von mehrkanaliger Sensorik in 1-Leiteranschlusstechnik auf kleinstem Raum
Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Allgemein | ED1839 |
|---|---|
| Anzahl Kanäle | Gesamt | 16 |
| Internes Kommunikationsprotokoll | EtherCAT |
| Digital-Eingang | ED1839 |
|---|---|
| Standard digital | Positivschaltend | |
| Anzahl Kanäle | 16 |
| Anschlusstechnik | 1-Leiter |
| Signalbereich | Nominell | 24 V DC |
| Spezifikation | EN 61131-2, Typ 1/3 |
| Signalspannung „0“ | -3…+5 V DC |
| Signalspannung „1“ | 11…30 V DC |
| Eingangsfilter | typ. 0,1 ms, 0,5 ms, 1 ms, 3 ms, 10 ms, 20 ms (einstellbar) |
| Eingangsstrom | typ. 3 mA |
| XFC | ED1839 |
|---|---|
| Distributed Clocks | nein |
| Timestamp | nein |
| Oversampling | nein |
| Versorgung und Potenzialtrennung | ED1839 |
|---|---|
| Elektronik | Versorgungsspannung | über E-Bus, über Powerkontakte |
| E-Bus | Stromaufnahme | typ. 55 mA |
| Powerkontakte | Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Powerkontakte | Strombelastbarkeit | max. 10 A |
| Powerkontakte | Stromaufnahme | typ. 10 mA + Last |
| Powerkontakte | Ausgangsspannung | entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung |
| Potenzialtrennung | Kanal/Kanal | nein |
| Potenzialtrennung | Kanal/Bus | funktional, 707 V DC Typprüfung |
| Umgebungsbedingungen | ED1839 |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
| Lagertemperatur | -40…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Einbaulage | beliebig |
| Normen und Zulassungen | ED1839 |
|---|---|
| Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
| EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
| Kennzeichnungen | CE |
| Zulassungen | UL |
| Gehäusedaten | ED-12-16pin |
|---|---|
| Gewicht | ca. 60 g |
| Schutzart | IP20 |
| Material | Polycarbonat |
| Abmessungen | Breite (einzeln) | 15 mm |
| Abmessungen | Breite (angereiht) | 12 mm |
| Abmessungen | Höhe | 100 mm |
| Abmessungen | Tiefe | 65 mm |
| Montage | Klemme/Rückwand | 35-mm-Tragschiene (EN 60715) |
| Montage | Klemme/Klemme | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
| Steckbare Verdrahtungsebene | nein |
| Anschlusstechnologie | Push-in |
| Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv | 0,08…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze | 0,25…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt | Aderendhülse | 0,14…0,75 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv | AWG28…16 |
| Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze | AWG22…16 |
| Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse | AWG26…19 |
| Abisolierlänge | 8…9 mm |
| Powerkontakt | "+" (links) | ja |
| Powerkontakt | "+" (rechts) | ja |
| Powerkontakt | "-" (links) | ja |
| Powerkontakt | "-" (rechts) | ja |
| Powerkontakt | "⏚" (links) | nein |
| Powerkontakt | "⏚" (rechts) | nein |
| Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" | ja |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen