Die digitale Eingangsklemme EL1264 erfasst schnelle binäre 24-V-Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Die EtherCAT-Klemme enthält vier Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen. Die Signale werden mit einem einstellbaren, ganzzahligen Vielfachen (Oversampling-Faktor: n) der Buszyklusfrequenz abgetastet (n Mikrozyklen je Buszyklus). Die EtherCAT-Klemme erzeugt für jeden Buszyklus einen Satz an Prozessdaten, der gesammelt im nächsten Buszyklus übertragen wird. Die Zeitbasis der Klemme kann per Distributed Clock mit anderen EtherCAT-Teilnehmern hochgenau synchronisiert werden. Die zeitliche Auflösung der digitalen Eingangssignale lässt sich mit diesem XFC-Verfahren auf das n-fache der Buszykluszeit steigern.
Besondere Eigenschaften:
- geeignet für besonders schnelle Signale durch sehr geringe Eingangsverzögerung
- synchronisierter Betrieb durch XFC-Technologie Distributed Clocks möglich
- Mehrfach-Abtastung eines Prozessdatums durch Oversampling
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | EL1264 |
|---|---|
| Anschlusstechnik | 4-Leiter |
| Spezifikation | ähnlich EN 61131-2, Typ 3, „0“: -3…5 V DC, „1“: 11…30 V DC, typ. 3 mA Eingangsstrom |
| Anzahl Eingänge | 4 |
| Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Signalspannung „0“ | -3…+5 V (ähnlich EN 61131-2, Typ 3) |
| Signalspannung „1“ | 11…30 V (ähnlich EN 61131-2, Typ 3) |
| Eingangsstrom | typ. 3 mA |
| Eingangsfilter | typ. < 1 µs |
| Oversampling-/Multi-Timestamp-Faktor | n = ganzzahliges Vielfaches der Zykluszeit, 1…1000, siehe Dokumentation |
| Genauigkeit Timestamp | 10 ns (+ Eingangsverzögerung) zwischen den Kanälen |
| Abtastrate | max. 1 MSample/s |
| Distributed Clocks | ja |
| Genauigkeit Distributed Clocks | << 1 µs |
| Stromaufnahme Powerkontakte | typ. 20 mA + Last |
| Stromaufnahme E-Bus | typ. 70 mA |
| Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
| Breite im Prozessabbild | 4 x (n Inputs + 2 Byte CycleCounter) |
| Besondere Eigenschaften | Oversampling |
| Gewicht | ca. 55 g |
| Betriebstemperatur | 0…55 °C |
| Lagertemperatur | -25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
| Gehäusedaten | EL-12-8pin |
|---|---|
| Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
| Material | Polycarbonat |
| Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
| Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
| Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxxx |
| Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
| Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
| Abisolierlänge | 8…9 mm |
| Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
| Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse