Die digitale Ausgangsklemme ED2008 schaltet binäre 24-V-DC-Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die EtherCAT-Klemme enthält acht Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden (Status-LEDs) anzeigen. Die Powerkontakte sind intern durchverbunden. Die Ausgänge werden bei der ED2008 über den 24‑V-DC-Powerkontakt gespeist.
Besondere Eigenschaften:
- geeignet zur Ansteuerung unterschiedlicher Lasttypen:
- ohmsche Lasten (z. B. Widerstände)
- induktive Lasten (z. B. Relais, Schütze, Ventile)
- kapazitive Lasten
- max. Ausgangsstrom von 0,5 A pro Kanal
- positivschaltend
- kurzschlussfeste Ausgänge: Schutz gegen Überlast oder Kurzschluss
- Verpolungsschutz bei fehlerhafter Polarität der Versorgungsspannung
Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Allgemein | ED2008 |
|---|---|
| Anzahl Kanäle | Gesamt | 8 |
| Internes Kommunikationsprotokoll | EtherCAT |
| Digital-Ausgang | ED2008 |
|---|---|
| Standard digital | Positivschaltend | |
| Anzahl Kanäle | 8 |
| Lastart | ohmsch, induktiv, kapazitiv |
| Anschlusstechnik | 1-Leiter |
| Signalbereich | Nominell | 24 V DC |
| Signalbereich | Technisch | 20,4…28,8 V DC |
| Ausgangsstrom | max. 0,5 A pro Kanal |
| Kurzschlussfestigkeit | ja |
| Kurzschlussstrombegrenzung | typ. < 2 A |
| Ausgangsstufe | Push |
| Schaltzeiten | TON | typ. 140 µs |
| Schaltzeiten | TOFF | typ. 300 µs |
| Verpolungsschutz | ja |
| Abschaltenergie | Induktiv | < 150 mJ pro Kanal |
| XFC | ED2008 |
|---|---|
| Distributed Clocks | nein |
| Timestamp | nein |
| Oversampling | nein |
| Versorgung und Potenzialtrennung | ED2008 |
|---|---|
| Elektronik | Versorgungsspannung | über E-Bus, über Powerkontakte |
| E-Bus | Stromaufnahme | typ. 80 mA |
| Powerkontakte | Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Powerkontakte | Strombelastbarkeit | max. 10 A |
| Powerkontakte | Stromaufnahme | typ. 15 mA + Last |
| Powerkontakte | Ausgangsspannung | entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung |
| Potenzialtrennung | Kanal/Kanal | nein |
| Potenzialtrennung | Kanal/Bus | funktional, 707 V DC Typprüfung |
| Umgebungsbedingungen | ED2008 |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
| Lagertemperatur | -40…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Einbaulage | beliebig |
| Normen und Zulassungen | ED2008 |
|---|---|
| Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
| EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
| Kennzeichnungen | CE |
| Zulassungen | UL (in Vorbereitung) |
| Gehäusedaten | ED-12-8pin | EF-12-8pin |
|---|---|---|
| Gewicht | ca. 55 g | ca. 60 g |
| Schutzart | IP20 | |
| Material | Polycarbonat | |
| Abmessungen | Breite (einzeln) | 15 mm | |
| Abmessungen | Breite (angereiht) | 12 mm | |
| Abmessungen | Höhe | 100 mm | |
| Abmessungen | Tiefe | 65 mm | 68 mm |
| Montage | Klemme/Rückwand | 35-mm-Tragschiene (EN 60715) | |
| Montage | Klemme/Klemme | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
| Steckbare Verdrahtungsebene | nein | ja |
| Anschlusstechnologie | Push-in | |
| Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv | 0,08…2,5 mm² | 0,08…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze | 0,08…2,5 mm² | 0,08…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt | Aderendhülse | 0,14…1,5 mm² | |
| Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv | AWG28…14 | AWG28…16 |
| Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze | AWG28…14 | AWG28…16 |
| Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse | AWG26…16 | |
| Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
| Powerkontakt | "+" (links) | ja | |
| Powerkontakt | "+" (rechts) | ja | |
| Powerkontakt | "-" (links) | ja | |
| Powerkontakt | "-" (rechts) | ja | |
| Powerkontakt | "⏚" (links) | nein | |
| Powerkontakt | "⏚" (rechts) | nein | |
| Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" | ja | |
| Bestellangaben | |
|---|---|
| ED2008Vorzugstyp | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Push-in |
| EF2008 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Push-in, steckbare Verdrahtungsebene |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen