ED2032 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, Push-in, mit Kanal-DiagnoseNeuVorzugstyp

Die digitale Ausgangsklemme ED2032 schaltet binäre Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die EtherCAT-Klemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden (Status-LEDs) angezeigt wird.

 

Eine über die integrierte Diagnose erkannte Überlast kann in der Steuerung ausgewertet werden und wird ebenfalls über Leuchtdioden angezeigt. Ein Diagnosebit wird für den betroffenen Kanal gesetzt, wenn eine Überlast vorliegt. Durch die Diagnose wird die Wartung der Applikation vereinfacht. Die Powerkontakte sind durchverbunden.

 

Die Ausgänge werden bei der ED2032 über den 24-V-DC-Powerkontakt gespeist. Sie sind von der Feldbusseite galvanisch getrennt.

 

Besondere Eigenschaften:

  • geeignet zur Ansteuerung unterschiedlicher Lasttypen:
    • ohmsche Lasten (z. B. Widerstände)
    • induktive Lasten (z. B. Relais, Schütze, Ventile)
    • kapazitive Lasten
  • max. Ausgangsstrom von 2 A pro Kanal
  • integrierte Diagnosemöglichkeit: Überlast
  • kurzschlussfeste Ausgänge: Schutz gegen Überlast oder Kurzschluss
  • Verpolungsschutz bei fehlerhafter Polarität der Versorgungsspannung

Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

AllgemeinED2032
Anzahl Kanäle | Gesamt2
Internes KommunikationsprotokollEtherCAT
Digital-AusgangED2032
Standard digital | Positivschaltend
Anzahl Kanäle2
Lastartohmsch, induktiv, kapazitiv
Anschlusstechnik1-Leiter, 2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter
Signalbereich | Nominell24 V DC
Signalbereich | Technisch20,4…28,8 V DC
Ausgangsstrommax. 2 A pro Kanal
Kurzschlussfestigkeitja
Kurzschlussstrombegrenzungtyp. < 12 A
AusgangsstufePush
Schaltzeiten | TONtyp. 50 µs
Schaltzeiten | TOFFtyp. 140 µs
Verpolungsschutzja
Abschaltenergie | Induktiv< 1,3 J pro Kanal
Diagnoseja
Überlastja
XFCED2032
Distributed Clocksnein
Timestampnein
Oversamplingnein
Versorgung und PotenzialtrennungED2032
Elektronik | Versorgungsspannungüber E-Bus, über Powerkontakte
E-Bus | Stromaufnahmetyp. 65 mA
Powerkontakte | Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Powerkontakte | Strombelastbarkeitmax. 10 A
Powerkontakte | Stromaufnahmetyp. 10 mA + Last
Powerkontakte | Ausgangsspannungentspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
Potenzialtrennung | Kanal/Kanalnein
Potenzialtrennung | Kanal/Busfunktional, 707 V DC Typprüfung
UmgebungsbedingungenED2032
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Einbaulagebeliebig
Normen und ZulassungenED2032
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeitgemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendunggemäß EN 61000-6-4
KennzeichnungenCE
ZulassungenUL
GehäusedatenED-12-8pinEF-12-8pin
Gewichtca. 55 gca. 60 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)12 mm
Abmessungen | Höhe100 mm
Abmessungen | Tiefe65 mm68 mm
Montage | Klemme/Rückwand35-mm-Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemmedoppelte Nut-Feder-Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebeneneinja
AnschlusstechnologiePush-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv0,08…2,5 mm²0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze0,08…2,5 mm²0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massivAWG28…14AWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, LitzeAWG28…14AWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | AderendhülseAWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Powerkontakt | "+" (links)ja
Powerkontakt | "+" (rechts)ja
Powerkontakt | "-" (links)ja
Powerkontakt | "-" (rechts)ja
Powerkontakt | "⏚" (links)ja
Powerkontakt | "⏚" (rechts)ja
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" nein
Bestellangaben
ED2032VorzugstypEtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, Push-in, mit Kanal-Diagnose
EF2032VorzugstypEtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, Push-in, mit Kanal-Diagnose, steckbare Verdrahtungsebene

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen