ED2828 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, Push-inNeuVorzugstyp

Die digitale Ausgangsklemme ED2828 schaltet binäre 24-V-DC-Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die EtherCAT-Klemme enthält acht Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden (Status-LEDs) angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Die Ausgänge werden bei der ED2828 über den 24-V-DC-Powerkontakt gespeist.

 

Besondere Eigenschaften:

  • geeignet zur Ansteuerung unterschiedlicher Lasttypen:
    • ohmsche Lasten (z. B. Widerstände)
    • induktive Lasten (z. B. Relais, Schütze, Ventile)
    • kapazitive Lasten
  • max. Ausgangsstrom von 2 A pro Kanal (∑ 10 A)
  • kurzschlussfeste Ausgänge: Schutz gegen Überlast oder Kurzschluss
  • Verpolungsschutz bei fehlerhafter Polarität der Versorgungsspannung

Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

AllgemeinED2828
Anzahl Kanäle | Gesamt8
Internes KommunikationsprotokollEtherCAT
Digital-AusgangED2828
Standard digital | Positivschaltend
Anzahl Kanäle8
Lastartohmsch, induktiv, kapazitiv
Anschlusstechnik1-Leiter, 2-Leiter
Signalbereich | Nominell24 V DC
Signalbereich | Technisch20,4…28,8 V DC
Ausgangsstrommax. 2 A pro Kanal
Ausgangsstrom | ∑max. 10 A
Kurzschlussfestigkeitja
Kurzschlussstrombegrenzungtyp. < 7 A
AusgangsstufePush
Schaltzeiten | TONtyp. 60 µs
Schaltzeiten | TOFFtyp. 150 µs
Verpolungsschutzja
Abschaltenergie | Induktiv< 1,2 J pro Kanal
XFCED2828
Distributed Clocksnein
Timestampnein
Oversamplingnein
Versorgung und PotenzialtrennungED2828
Elektronik | Versorgungsspannungüber E-Bus, über Powerkontakte
E-Bus | Stromaufnahmetyp. 80 mA
Powerkontakte | Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Powerkontakte | Strombelastbarkeitmax. 10 A
Powerkontakte | Stromaufnahmetyp. 50 mA + Last
Powerkontakte | Ausgangsspannungentspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
Potenzialtrennung | Kanal/Kanalnein
Potenzialtrennung | Kanal/Busfunktional, 707 V DC Typprüfung
UmgebungsbedingungenED2828
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Einbaulagebeliebig
Normen und ZulassungenED2828
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeitgemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendunggemäß EN 61000-6-4
KennzeichnungenCE
ZulassungenUL
GehäusedatenED-12-16pin
Gewichtca. 60 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)12 mm
Abmessungen | Höhe100 mm
Abmessungen | Tiefe65 mm
Montage | Klemme/Rückwand35-mm-Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemmedoppelte Nut-Feder-Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebenenein
AnschlusstechnologiePush-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze0,25…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massivAWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, LitzeAWG22…16
Anschlussquerschnitt AWG | AderendhülseAWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Powerkontakt | "+" (links)ja
Powerkontakt | "+" (rechts)ja
Powerkontakt | "-" (links)ja
Powerkontakt | "-" (rechts)ja
Powerkontakt | "⏚" (links)nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" ja