Die analoge Eingangsklemme ED3174 ist ein universelles 10-V-/20-mA-Eingangsmodul der 16-Bit-Klasse für anspruchsvolle, dynamische Steuerungsaufgaben. Je Kanal können Eingangssignale im Bereich -10/0…+10 V oder -20/0/+4…+20 mA verarbeitet werden. Spannungs- und Stromsignale werden an unterschiedlichen Klemmpunkten angeschlossen. Über CoE lässt sich jeder Kanal in TwinCAT oder von der Steuerung auf U- oder I-Betrieb einstellen.
Die Spannungseingänge sind differentiell, die Stromeingänge single-ended ausgeführt. Das heißt, jeweils ein Kanalanschlusspunkt ist in der Klemme mit dem 24-V-DC-Powerkontakt verbunden. Alle Eingänge werden mit einer 16-Bit-Auflösung digitalisiert und galvanisch getrennt an das übergeordnete Automatisierungssystem übertragen. Mit einem technischen Messbereich von ±107 % des Nennbereichs unterstützt die Klemme sowohl Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich als auch die Auswertung gemäß NAMUR NE43.
Die ED3174 verfügt über vier einzeln parametrierbare Eingänge und unterstützt den 2-Leiteranschluss.
Besondere Eigenschaften:
- kombinierte Eingangsklemme: 10 V/20 mA
- Messbereich ±107 %
- 20 kSps Wandlungsrate je Kanal für dynamische Automatisierungsaufgaben
Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2027
Produktinformationen
| Allgemein | ED3174 |
|---|---|
| Anzahl Kanäle | Gesamt | 4 |
| Internes Kommunikationsprotokoll | EtherCAT |
| Analog-Eingang | ED3174 |
|---|---|
| Spannung | |
| Anzahl Kanäle | max. 4 |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Auflösung | Technisch | 16 Bit, inkl. Vorzeichen |
| Auflösung | Prozessdaten | 327,67... µV |
| Darstellung | Prozessdaten | REAL32, INT16 |
| ADC-Wandlungsmethode | SAR |
| Wandlungsart | multiplex |
| Wandlungszeit | min. 50 µs pro Kanal |
| Wandlungsrate | max. 20 kSps pro Kanal |
| Signalbereich | Nominell | -10…+10 V, 0…10 V |
| Signalbereich | Technisch | -10,73…+10,73 V |
| Signalbereich | Endwert (FSV) | 10 V |
| Innenwiderstand/Impedanz | typ. > 440 kΩ |
| Massebezug | differentiell |
| Frequenzbereich | Eingangssignal | beliebig |
| Grenzfrequenz Eingangsfilter | 5 kHz |
| Gleichtaktspannung (Common Mode) | ±30 V |
| Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV | < ±0,2 % |
| Drahtbrucherkennung | nein |
| Strom | |
| Anzahl Kanäle | max. 4 |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Auflösung | Technisch | 16 Bit, inkl. Vorzeichen |
| Auflösung | Prozessdaten | 655,35... nA |
| Darstellung | Prozessdaten | REAL32, INT16 |
| ADC-Wandlungsmethode | SAR |
| Wandlungsart | multiplex |
| Wandlungszeit | min. 50 µs pro Kanal |
| Wandlungsrate | max. 20 kSps pro Kanal |
| Signalbereich | Nominell | -20…+20 mA, 0…20 mA, 4…20 mA |
| Signalbereich | Technisch | -21,47…+21,47 mA |
| Signalbereich | Endwert (FSV) | 20 mA |
| Innenwiderstand/Impedanz | typ. 85 Ω |
| Massebezug | single-ended |
| Frequenzbereich | Eingangssignal | beliebig |
| Grenzfrequenz Eingangsfilter | 5 kHz |
| Überstromschutz | typ. 50 mA |
| Spannungsfestigkeit | ±30 V |
| Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV | < ±0,2 % |
| Drahtbrucherkennung | nein |
| XFC | ED3174 |
|---|---|
| Distributed Clocks | ja |
| Distributed Clocks | Genauigkeit | < 1 µs |
| Distributed Clocks | Umfang | 64 Bit |
| Timestamp | nein |
| Oversampling | nein |
| Versorgung und Potenzialtrennung | ED3174 |
|---|---|
| Elektronik | Versorgungsspannung | über E-Bus |
| E-Bus | Stromaufnahme | typ. 180 mA |
| Powerkontakte | Eingangsspannung | max. 24 V DC (+20 %) |
| Powerkontakte | Strombelastbarkeit | max. 10 A |
| Powerkontakte | Stromaufnahme | – |
| Powerkontakte | Ausgangsspannung | entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung |
| Potenzialtrennung | Kanal/Kanal | nein |
| Potenzialtrennung | Kanal/Bus | funktional, 707 V DC Typprüfung |
| Umgebungsbedingungen | ED3174 |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
| Lagertemperatur | -40…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Einbaulage | beliebig |
| Normen und Zulassungen | ED3174 |
|---|---|
| Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
| EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
| Kennzeichnungen | CE |
| Zulassungen | UL |
| Gehäusedaten | ED-12-16pin |
|---|---|
| Gewicht | ca. 60 g |
| Schutzart | IP20 |
| Material | Polycarbonat |
| Abmessungen | Breite (einzeln) | 15 mm |
| Abmessungen | Breite (angereiht) | 12 mm |
| Abmessungen | Höhe | 100 mm |
| Abmessungen | Tiefe | 65 mm |
| Montage | Klemme/Rückwand | 35-mm-Tragschiene (EN 60715) |
| Montage | Klemme/Klemme | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
| Steckbare Verdrahtungsebene | nein |
| Anschlusstechnologie | Push-in |
| Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv | 0,08…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze | 0,25…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt | Aderendhülse | 0,14…0,75 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv | AWG28…16 |
| Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze | AWG22…16 |
| Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse | AWG26…19 |
| Abisolierlänge | 8…9 mm |
| Powerkontakt | "+" (links) | ja |
| Powerkontakt | "+" (rechts) | ja |
| Powerkontakt | "-" (links) | ja |
| Powerkontakt | "-" (rechts) | ja |
| Powerkontakt | "⏚" (links) | nein |
| Powerkontakt | "⏚" (rechts) | nein |
| Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" | ja |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen