ED3362-0100 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Push-in, Sensorversorgung 5/10 V DCNeuVorzugstyp

Die analoge Eingangsklemme ED3362-0100 ermöglicht den direkten Anschluss von zwei unabhängigen Widerstandsbrücken (Dehnungsmessstreifen – DMS) oder Wägezellen unter Verwendung der 4- oder 6-Leiter-Anschlusstechnik. Sie erfasst das Verhältnis der Brückenspannung UBridge zur zurückgemessenen Versorgungsspannung USense und gibt den berechneten Lastwert als Prozesswert basierend auf den Klemmeneinstellungen aus. Dies ermöglicht eine präzise Erfassung von Gewichten, Drehmomenten oder Schwingungen.

 

Besondere Eigenschaften:

  • integrierte, umschaltbare 5-V-/10-V-Brückenversorgung UExc, erzeugt aus den Powerkontakten
  • Parallelschaltung von Brücken möglich durch leistungsfähige Brückenversorgung
  • Abtastrate von 10 kSps

Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

AllgemeinED3362-0100
Anzahl Kanäle | Gesamt2
Internes KommunikationsprotokollEtherCAT
Analog-EingangED3362-0100
Messbrücke (DMS)
Anzahl Kanäle2
SensorartDehnungsmesstreifen (DMS), Wägezellen
Anschlusstechnik4-Leiter, 6-Leiter
Auflösung | Technisch24 Bit
Auflösung | Prozessdaten18,34... nV/V
Darstellung | ProzessdatenREAL32, INT16, INT32
ADC-WandlungsmethodeDelta-Sigma
Wandlungsartsimultan
Wandlungszeitmin. 100 µs
Wandlungsratemax. 10 kSps
Signalbereich | UBridge±20 mV, ±75 mV, ±4 V
Signalbereich | UBridge, Endwert (FSV)20 mV, 75 mV, 4 V
Signalbereich | USense±5 V, ±10 V, ±12 V
Signalbereich | USense, Endwert (FSV)5 V, 10 V, 12 V
Innenwiderstand/Impedanz | UBridgemin. 5 MΩ
Innenwiderstand/Impedanz | USensemin. 5 MΩ
Massebezugdifferentiell
Messverfahrenratiometrisch
Grenzfrequenz Eingangsfilter10 kHz
Spannungsfestigkeitmax. 30 V
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV< ±0,05 %
Sensorversorgung | Ausgangsspannung5 V DC/10 V DC
Sensorversorgung | Ausgangsstrommax. 100 mA
Drahtbrucherkennungja
XFCED3362-0100
Distributed Clocksnein
Timestampnein
Oversamplingnein
Versorgung und PotenzialtrennungED3362-0100
Elektronik | Versorgungsspannungüber E-Bus
E-Bus | Stromaufnahmetyp. 90 mA
Powerkontakte | Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Powerkontakte | Strombelastbarkeitmax. 10 A
Powerkontakte | Stromaufnahmelastabhängig
Powerkontakte | Ausgangsspannungentspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
Potenzialtrennung | Kanal/Kanalnein
Potenzialtrennung | Kanal/Busfunktional, 707 V DC Typprüfung
UmgebungsbedingungenED3362-0100
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Einbaulagebeliebig
Normen und ZulassungenED3362-0100
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeitgemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendunggemäß EN 61000-6-4
KennzeichnungenCE
ZulassungenUL
GehäusedatenED-12-16pin
Gewichtca. 60 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)12 mm
Abmessungen | Höhe100 mm
Abmessungen | Tiefe65 mm
Montage | Klemme/Rückwand35-mm-Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemmedoppelte Nut-Feder-Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebenenein
AnschlusstechnologiePush-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze0,25…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massivAWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, LitzeAWG22…16
Anschlussquerschnitt AWG | AderendhülseAWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Powerkontakt | "+" (links)ja
Powerkontakt | "+" (rechts)ja
Powerkontakt | "-" (links)ja
Powerkontakt | "-" (rechts)ja
Powerkontakt | "⏚" (links)nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" ja