ED3362 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Push-in, Sensorversorgung 5/10 V DC, mit 2 x Digital-KombiNeu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ED3362 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Push-in, Sensorversorgung 5/10 V DC, mit 2 x Digital-Kombi

ED3362 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Push-in, Sensorversorgung 5/10 V DC, mit 2 x Digital-Kombi

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ED3362 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Push-in, Sensorversorgung 5/10 V DC, mit 2 x Digital-Kombi

ED3362 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Push-in, Sensorversorgung 5/10 V DC, mit 2 x Digital-Kombi

Run
Ch. 1 steady
Ch. 1 warning
Ch. 1 error


DI 1
DO 1
UP 24 V
Ch. 2 steady
Ch. 2 warning
Ch. 2 error


DI 2
DO 2
Power contact
+24 V DC
Power contact
0 V
Digital combi 1+
Ch. 1 UBridge+
Ch. 1 USense+
Ch. 1 sensor supply UExc+
Ch. 2 sensor supply UExc+
Ch. 2 USense+
Ch. 2 UBridge+
Digital combi 2+
Digital combi 1-
Ch. 1 UBridge-
Ch. 1 USense-
Ch. 1 sensor supply UExc-
Ch. 2 sensor supply UExc-
Ch. 2 USense-
Ch. 2 UBridge-
Digital combi 2-
ED3362 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Push-in, Sensorversorgung 5/10 V DC, mit 2 x Digital-Kombi

ED3362 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Push-in, Sensorversorgung 5/10 V DC, mit 2 x Digital-Kombi

ED3362 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Push-in, Sensorversorgung 5/10 V DC, mit 2 x Digital-Kombi

ED3362 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Push-in, Sensorversorgung 5/10 V DC, mit 2 x Digital-Kombi

Die analoge Eingangsklemme ED3362 ermöglicht den direkten Anschluss von zwei unabhängigen Widerstandsbrücken (Dehnungsmessstreifen – DMS) oder Wägezellen unter Verwendung der 4- oder 6-Leiteranschlusstechnik. Sie erfasst das Verhältnis der Brückenspannungen UBridge zur zurückgemessenen Versorgungsspannung USense und gibt die berechneten Lastwerte als Prozesswerte basierend auf den Klemmeneinstellungen aus. Dies ermöglicht eine präzise Erfassung von Gewichten, Drehmomenten oder Schwingungen.

 

Zusätzlich verfügt die Klemme über zwei digitale Ein-/Ausgänge. Ein Eingang kann beispielsweise zum Anstoßen einer Tarierung genutzt werden, während ein Ausgang auf Basis lokaler Auswertungen in der Klemme, etwa abhängig vom Messwert der Widerstandsbrücke, geschaltet werden kann.

 

Besondere Eigenschaften:

  • integrierte, umschaltbare 5-V-/10-V-Brückenversorgung UExc, erzeugt aus den Powerkontakten
  • Parallelschaltung von Brücken möglich durch leistungsfähige Brückenversorgung
  • Abtastrate von 10 kSps
  • zwei zusätzliche digitale Ein-/Ausgänge für lokale Triggerbedingungen

Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2026

Produktinformationen

AllgemeinED3362
Anzahl Kanäle | Gesamt2
Internes KommunikationsprotokollEtherCAT
Analog-EingangED3362
Messbrücke (DMS)
Anzahl Kanäle2
SensorartDehnungsmesstreifen (DMS), Wägezellen
Anschlusstechnik4-Leiter, 6-Leiter
Auflösung | Technisch24 Bit
Auflösung | Prozessdaten18,34... nV/V
Darstellung | ProzessdatenREAL32, INT16, INT32
ADC-WandlungsmethodeDelta-Sigma
Wandlungsartsimultan
Wandlungszeitmin. 100 µs
Wandlungsratemax. 10 kSps
Signalbereich | UBridge±20 mV, ±75 mV, ±4 V
Signalbereich | UBridge, Endwert (FSV)20 mV, 75 mV, 4 V
Signalbereich | USense±5 V, ±10 V, ±12 V
Signalbereich | USense, Endwert (FSV)5 V, 10 V, 12 V
Innenwiderstand/Impedanz | UBridgemin. 5 MΩ
Innenwiderstand/Impedanz | USensemin. 5 MΩ
Massebezugdifferentiell
Messverfahrenratiometrisch
Grenzfrequenz Eingangsfilter10 kHz
Spannungsfestigkeitmax. 30 V
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV< ±0,05 %
Sensorversorgung | Ausgangsspannung5 V DC/10 V DC
Sensorversorgung | Ausgangsstrommax. 100 mA
Drahtbrucherkennungja
Digital-EingangED3362
Standard digital | Positivschaltend
Anzahl Kanälemax. 2
FunktionTriggereingang
Anschlusstechnik2-Leiter
Signalbereich | Technisch3,3…28,8 V DC
Spezifikationpotenzialfrei
Signalspannung „0“0…1,5 V DC
Signalspannung „1“2,5…30 V DC
Eingangsfilter2,5 µs
Eingangsstrom3 mA
Digital-AusgangED3362
Standard digital
Anzahl Kanälemax. 2
FunktionTriggerausgang
Lastartohmsch
Anschlusstechnik2-Leiter
Spezifikationpotenzialfrei
Signalbereich | Nominellmax. 24 V DC
Signalbereich | Technischmax. 28,8 V DC
Ausgangsstrommax. 150 mA
Schaltzeiten | TONtyp. 1,4 ms
Schaltzeiten | TOFFtyp. 0,2 ms
Abschaltenergie | Induktiv< 100 mJ
Positions-InterfaceED3362
Mikroinkrementenein
XFCED3362
Distributed Clocksnein
Timestampnein
Oversamplingnein
Versorgung und PotenzialtrennungED3362
Elektronik | Versorgungsspannungüber E-Bus
E-Bus | Stromaufnahmetyp. 90 mA
Powerkontakte | Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Powerkontakte | Strombelastbarkeitmax. 10 A
Powerkontakte | Stromaufnahmelastabhängig
Powerkontakte | Ausgangsspannungentspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
Potenzialtrennung | Kanal/Kanalnein
Potenzialtrennung | Kanal/Busfunktional, 707 V DC (Typprüfung)
UmgebungsbedingungenED3362
Betriebstemperatur-25…+55 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Einbaulagebeliebig
Normen und ZulassungenED3362
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeitgemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendunggemäß EN 61000-6-4
KennzeichnungenCE
ZulassungenUL (in Vorbereitung)
GehäusedatenED-12-16pin
Gewichtca. 60 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)12 mm
Abmessungen | Höhe100 mm
Abmessungen | Tiefe65 mm
Montage | Klemme/Rückwand35-mm-Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemmedoppelte Nut-Feder-Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebenenein
AnschlusstechnologiePush-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze0,25…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massivAWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, LitzeAWG22…16
Anschlussquerschnitt AWG | AderendhülseAWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Powerkontakt | "+" (links)ja
Powerkontakt | "+" (rechts)ja
Powerkontakt | "-" (links)ja
Powerkontakt | "-" (rechts)ja
Powerkontakt | "⏚" (links)nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" ja