Die EtherCAT-Klemme EL6851-0010 ist eine DMX-Slaveklemme, die bis zu 512 Byte Daten empfangen kann. Die Startadresse und die Datenlänge sind über die CoE (CAN application protocol over EtherCAT)-Objekte einstellbar. Die RS485-Schnittstelle auf der EL6851-0010 verfügt über eine galvanische Trennung und garantiert hohe Störsicherheit. Der DMX-Slave empfängt Daten von einem DMX-Master und stellt diese über EtherCAT der Applikation zur Verfügung. So können auch nicht DMX-fähige Geräte, wie DALI-Lampen oder Dimmer-Busklemmen, angesprochen werden.
DMX basiert auf der RS485-Physik. Ein integrierter Abschlusswiderstand kann durch zwei in der Klemme vorhandene Drahtbrücken zugeschaltet werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | EL6851-0010 |
|---|---|
| Technik | DMX-Slaveklemme |
| Anzahl Teilnehmer | – |
| Übertragungskanäle | RS485-Physik/Halbduplex |
| Übertragungsrate | 250 kBit, ein Start-Bit, zwei Stopp-Bits |
| Schnittstellen | RS485, Abschlusswiderstand schaltbar, Halbduplex |
| Leitungsimpedanz | 120 Ω |
| Spannungsversorgung | über den E-Bus |
| Distributed Clocks | – |
| Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
| Protokoll | DMX512 |
| Breite im Prozessabbild | variabel |
| Konfiguration | keine Adresseinstellung, Konfiguration über den Koppler oder die Steuerung |
| Stromaufnahme Powerkontakte | – |
| Stromaufnahme E-Bus | typ. 130 mA |
| Besondere Eigenschaften | Startadresse und Datenlänge einstellbar |
| Gewicht | ca. 55 g |
| Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
| Lagertemperatur | -40…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, CCC, UL, ATEX, IECEx, cFMus |
| Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc cFMus: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
| Gehäusedaten | EL-12-8pin |
|---|---|
| Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
| Material | Polycarbonat |
| Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
| Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
| Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxxx |
| Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
| Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
| Abisolierlänge | 8…9 mm |
| Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
| Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
| Bestellangaben | |
|---|---|
| EL6851 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, DMX, Master |
| EL6851-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, DMX, Slave |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen