Die Potenzialeinspeiseklemme ED9100 ermöglicht die Einrichtung unterschiedlicher Potenzialgruppen mit der Standardspannung 24 V DC. Die Versorgungsspannung wird über die vorderseitigen Klemmkontakte aufgenommen und über die innenliegenden Powerkontakte an die benachbarten Klemmen weitergeleitet. Der E-Bus wird zur nächsten Klemme durchgeführt. Eine Power-LED zeigt den Betriebszustand an.
Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Allgemein | ED9100 |
|---|---|
| Internes Kommunikationsprotokoll | nein (passiv) |
| System | ED9100 |
|---|---|
| Funktion | Potenzialeinspeisung |
| Diagnose | nein |
| XFC | ED9100 |
|---|---|
| Distributed Clocks | nein |
| Timestamp | nein |
| Oversampling | nein |
| Versorgung und Potenzialtrennung | ED9100 |
|---|---|
| Powerkontakte | Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Powerkontakte | Strombelastbarkeit | max. 10 A |
| Powerkontakte | Stromaufnahme | – |
| Powerkontakte | Ausgangsspannung | entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung |
| Powerkontakte | Ausgangsstrom | max. 10 A |
| Umgebungsbedingungen | ED9100 |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
| Lagertemperatur | -40…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Einbaulage | beliebig |
| Normen und Zulassungen | ED9100 |
|---|---|
| Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
| EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
| Kennzeichnungen | CE |
| Zulassungen | UL |
| Gehäusedaten | ED-12-8pin | EF-12-8pin |
|---|---|---|
| Gewicht | ca. 55 g | ca. 60 g |
| Schutzart | IP20 | |
| Material | Polycarbonat | |
| Abmessungen | Breite (einzeln) | 15 mm | |
| Abmessungen | Breite (angereiht) | 12 mm | |
| Abmessungen | Höhe | 100 mm | |
| Abmessungen | Tiefe | 65 mm | 68 mm |
| Montage | Klemme/Rückwand | 35-mm-Tragschiene (EN 60715) | |
| Montage | Klemme/Klemme | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
| Steckbare Verdrahtungsebene | nein | ja |
| Anschlusstechnologie | Push-in | |
| Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv | 0,08…2,5 mm² | 0,08…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze | 0,08…2,5 mm² | 0,08…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt | Aderendhülse | 0,14…1,5 mm² | |
| Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv | AWG28…14 | AWG28…16 |
| Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze | AWG28…14 | AWG28…16 |
| Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse | AWG26…16 | |
| Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
| Powerkontakt | "+" (links) | nein | |
| Powerkontakt | "+" (rechts) | ja | |
| Powerkontakt | "-" (links) | nein | |
| Powerkontakt | "-" (rechts) | ja | |
| Powerkontakt | "⏚" (links) | nein | |
| Powerkontakt | "⏚" (rechts) | ja | |
| Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" | nein | |
| Bestellangaben | |
|---|---|
| ED9100Vorzugstyp | EtherCAT-Klemme, Potenzialeinspeisung, 24 V DC, 10 A, Push-in |
| EF9100Vorzugstyp | EtherCAT-Klemme, Potenzialeinspeisung, 24 V DC, 10 A, Push-in, steckbare Verdrahtungsebene |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen