ED9110 | EtherCAT-Klemme, Potenzialeinspeisung, 24 V DC, 10 A, Push-in, mit DiagnoseNeuVorzugstyp

Die Potenzialeinspeiseklemme ED9110 mit Diagnose ermöglicht die Einrichtung unterschiedlicher Potenzialgruppen mit der Standardspannung 24 V DC. Die Versorgungsspannung wird über die vorderseitigen Klemmkontakte eingespeist und über die innenliegenden Powerkontakte an die benachbarten Klemmen weitergeleitet. Zur Überwachung der Versorgungsspannung meldet die ED9110 den Status der Einspeiseklemme an den EtherCAT-Koppler. Eine Power-LED zeigt den Betriebszustand an.

Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

AllgemeinED9110
Internes KommunikationsprotokollEtherCAT
SystemED9110
FunktionPotenzialeinspeisung
Diagnoseja
XFCED9110
Distributed Clocksnein
Timestampnein
Oversamplingnein
Versorgung und PotenzialtrennungED9110
Elektronik | Versorgungsspannungüber E-Bus
E-Bus | Stromaufnahmetyp. 60 mA
Powerkontakte | Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Powerkontakte | Strombelastbarkeitmax. 10 A
Powerkontakte | Stromaufnahme–
Powerkontakte | Ausgangsspannungentspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
Powerkontakte | Ausgangsstrommax. 10 A
UmgebungsbedingungenED9110
Betriebstemperatur-25…+55 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Einbaulagebeliebig
Normen und ZulassungenED9110
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeitgemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendunggemäß EN 61000-6-4
KennzeichnungenCE
ZulassungenUL
GehäusedatenED-12-8pinEF-12-8pin
Gewichtca. 55 gca. 60 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)12 mm
Abmessungen | Höhe100 mm
Abmessungen | Tiefe65 mm68 mm
Montage | Klemme/Rückwand35-mm-Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemmedoppelte Nut-Feder-Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebeneneinja
AnschlusstechnologiePush-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv0,08…2,5 mm²0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze0,08…2,5 mm²0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massivAWG28…14AWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, LitzeAWG28…14AWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | AderendhülseAWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Powerkontakt | "+" (links)nein
Powerkontakt | "+" (rechts)ja
Powerkontakt | "-" (links)nein
Powerkontakt | "-" (rechts)ja
Powerkontakt | "⏚" (links)nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)ja
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" nein
Bestellangaben
ED9110VorzugstypEtherCAT-Klemme, Potenzialeinspeisung, 24 V DC, 10 A, Push-in, mit Diagnose
EF9110VorzugstypEtherCAT-Klemme, Potenzialeinspeisung, 24 V DC, 10 A, Push-in, mit Diagnose, steckbare Verdrahtungsebene