ED4074 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 2 kSps, Push-inVorzugstyp

Die analoge Ausgangsklemme ED4074 ist ein universelles 10-V-/20-mA-Ausgangsmodul der 16-Bit-Klasse für einfache Steuerungsaufgaben. Je Kanal können Normsignale im Bereich -10/0…+10 V oder -20/0/+4…+20 mA erzeugt werden. Über CoE lässt sich jeder Kanal in TwinCAT oder von der Steuerung auf U- oder I-Betrieb einstellen.

 

Die Spannungs- und Stromausgänge sind single-ended ausgeführt, das heißt, sie beziehen sich jeweils auf den 0-V-DC-Powerkontakt. Alle Ausgänge werden mit einer 16-Bit-Auflösung digitalisiert und galvanisch getrennt an das übergeordnete Automatisierungssystem übertragen. Mit einem technischen Ausgabebereich von ±107 % des Nennbereichs können auch atypische Sollwerte, z. B. zur Fehlerübermittlung, ausgegeben werden. Die Stromausgänge können hohe Bürdenwiderstände treiben und melden Überlastung, Drahtbruch bzw. bei Spannungsausgängen Kurzschluss.

 

Die Klemme ED4074 verfügt über 24-V-/0-V-DC-Kontakte zur Aktorversorgung.

 

Besondere Eigenschaften:

  • kombinierte Ausgangsklemme: 10 V/20 mA
  • Ausgabebereich ±107 %
  • 2 kSps Wandlungsrate je Kanal für Standard-Automatisierungsaufgaben
  • hohe Ausgangsleistung bei 20 mA: Bürde bis 500 Ω
  • Ausgangsdiagnose: Kurzschluss bei Spannungsausgabe, Drahtbruch bei Stromausgabe

Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

AllgemeinED4074
Anzahl Kanäle | Gesamt4
Internes KommunikationsprotokollEtherCAT
Analog-AusgangED4074
Spannung
Anzahl Kanälemax. 4
Lastartohmsch
Anschlusstechnik2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter
Auflösung | Technisch16 Bit, inkl. Vorzeichen
Auflösung | Prozessdaten327,67... µV
Darstellung | ProzessdatenREAL32, INT16
Wandlungsartmultiplex
Wandlungszeitmin. 500 µs pro Kanal
Wandlungsratemax. 2 kSps pro Kanal
Signalbereich | Nominell-10…+10 V, 0…10 V
Signalbereich | Technisch-10,73…+10,73 V
Signalbereich | Endwert (FSV)10 V
Bürde> 2 kΩ
Massebezugsingle-ended
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV< ±0,07 %
Strom
Anzahl Kanälemax. 4
Lastartohmsch
Anschlusstechnik2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter
Auflösung | Technisch16 Bit, inkl. Vorzeichen
Auflösung | Prozessdaten655,35… nA
Darstellung | ProzessdatenREAL32, INT16
Wandlungsartmultiplex
Wandlungszeitmin. 500 µs pro Kanal
Wandlungsratemax. 2 kSps pro Kanal
Signalbereich | Nominell-20…+20 mA, 0…20 mA, 4…20 mA
Signalbereich | Technisch-21,47…+21,47 mA
Signalbereich | Endwert (FSV)20 mA
Bürde< 500 Ω
Massebezugsingle-ended
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV< ±0,07 %
XFCED4074
Distributed Clocksnein
Timestampnein
Oversamplingnein
Versorgung und PotenzialtrennungED4074
Elektronik | Versorgungsspannungüber E-Bus, über Powerkontakte
E-Bus | Stromaufnahmetyp. 125 mA
Powerkontakte | Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Powerkontakte | Strombelastbarkeitmax. 10 A
Powerkontakte | Stromaufnahmetyp. 60 mA + Last
Powerkontakte | Ausgangsspannungentspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
Potenzialtrennung | Kanal/Kanalnein
Potenzialtrennung | Kanal/Busfunktional, 707 V DC Typprüfung
UmgebungsbedingungenED4074
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Einbaulagebeliebig
Normen und ZulassungenED4074
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeitgemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendunggemäß EN 61000-6-4
KennzeichnungenCE
ZulassungenUL
GehäusedatenED-12-16pin
Gewichtca. 60 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)12 mm
Abmessungen | Höhe100 mm
Abmessungen | Tiefe65 mm
Montage | Klemme/Rückwand35-mm-Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemmedoppelte Nut-Feder-Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebenenein
AnschlusstechnologiePush-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze0,25…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massivAWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, LitzeAWG22…16
Anschlussquerschnitt AWG | AderendhülseAWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Powerkontakt | "+" (links)ja
Powerkontakt | "+" (rechts)ja
Powerkontakt | "-" (links)ja
Powerkontakt | "-" (rechts)ja
Powerkontakt | "⏚" (links)nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" ja

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen