Die analoge Ausgangsklemme ED4172 ist ein universelles 10-V-/20-mA-Ausgangsmodul der 16-Bit-Klasse für anspruchsvolle, dynamische Steuerungsaufgaben. Je Kanal können Normsignale im Bereich -10/0…+10 V oder -20/0/+4…+20 mA erzeugt werden. Über CoE lässt sich jeder Kanal in TwinCAT oder von der Steuerung auf U- oder I-Betrieb einstellen.
Die Spannungs- und Stromausgänge sind single-ended ausgeführt, das heißt, sie beziehen sich jeweils auf den 0-V-DC-Powerkontakt. Alle Ausgänge werden mit einer 16-Bit-Auflösung digitalisiert und galvanisch getrennt an das übergeordnete Automatisierungssystem übertragen. Mit einem technischen Ausgabebereich von ±107 % des Nennbereichs können auch atypische Sollwerte, z. B. zur Fehlerübermittlung, ausgegeben werden. Die Stromausgänge können hohe Bürdenwiderstände treiben und melden Überlastung, Drahtbruch bzw. bei Spannungsausgängen Kurzschluss.
Die Klemme verfügt über 24-V-/0-V-DC-Kontakte zur Aktorversorgung.
Besondere Eigenschaften:
- kombinierte Ausgangsklemme: 10 V/20 mA
- Ausgabebereich ±107 %
- 10 kSps Wandlungsrate je Kanal für dynamische Automatisierungsaufgaben
- hohe Ausgangsleistung bei 20 mA: Bürde bis 600 Ω
- Ausgangsdiagnose: Kurzschluss bei Spannungsausgabe, Drahtbruch bei Stromausgabe
Die EtherCAT-Klemmen der ED-Serie verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2026
Produktinformationen
| Allgemein | ED4172 |
|---|---|
| Anzahl Kanäle | Gesamt | 2 |
| Internes Kommunikationsprotokoll | EtherCAT |
| Analog-Ausgang | ED4172 |
|---|---|
| Spannung | |
| Anzahl Kanäle | max. 2 |
| Lastart | ohmsch |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter |
| Auflösung | Technisch | 16 Bit, inkl. Vorzeichen |
| Auflösung | Prozessdaten | 327,67... µV |
| Darstellung | Prozessdaten | REAL32, INT16 |
| Wandlungsart | simultan |
| Wandlungszeit | min. 100 µs pro Kanal |
| Wandlungsrate | max. 10 kSps pro Kanal |
| Signalbereich | Nominell | -10…+10 V, 0…10 V |
| Signalbereich | Technisch | -10,73…+10,73 V |
| Signalbereich | Endwert (FSV) | 10 V |
| Bürde | > 1 kΩ |
| Massebezug | single-ended |
| Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (23 °C) | typ. < ±0,07 % |
| Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV | < ±0,07 % |
| Strom | |
| Anzahl Kanäle | max. 2 |
| Lastart | ohmsch |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter |
| Auflösung | Technisch | 16 Bit, inkl. Vorzeichen |
| Auflösung | Prozessdaten | 655,35… nA |
| Darstellung | Prozessdaten | REAL32, INT16 |
| Wandlungsart | simultan |
| Wandlungszeit | min. 100 µs pro Kanal |
| Wandlungsrate | max. 10 kSps pro Kanal |
| Signalbereich | Nominell | -20…+20 mA, 0…20 mA, 4…20 mA |
| Signalbereich | Technisch | -21,47…+21,47 mA |
| Signalbereich | Endwert (FSV) | 20 mA |
| Bürde | < 750 Ω |
| Massebezug | single-ended |
| Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (23 °C) | typ. < ±0,07 % |
| Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV | < ±0,07 % |
| XFC | ED4172 |
|---|---|
| Distributed Clocks | ja |
| Distributed Clocks | Genauigkeit | < 1 µs |
| Distributed Clocks | Umfang | 64 Bit |
| Timestamp | nein |
| Oversampling | nein |
| Versorgung und Potenzialtrennung | ED4172 |
|---|---|
| Elektronik | Versorgungsspannung | über E-Bus, über Powerkontakte |
| E-Bus | Stromaufnahme | typ. 70 mA |
| Powerkontakte | Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Powerkontakte | Strombelastbarkeit | max. 10 A DC |
| Powerkontakte | Stromaufnahme | typ. 30 mA + Last |
| Powerkontakte | Ausgangsspannung | entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung |
| Potenzialtrennung | Kanal/Kanal | nein |
| Potenzialtrennung | Kanal/Bus | funktional, 707 V DC Typprüfung |
| Umgebungsbedingungen | ED4172 |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -25…+55 °C |
| Lagertemperatur | -40…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Einbaulage | beliebig |
| Normen und Zulassungen | ED4172 |
|---|---|
| Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
| EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
| Kennzeichnungen | CE |
| Zulassungen | UL (in Vorbereitung) |
| Gehäusedaten | ED-12-16pin |
|---|---|
| Gewicht | ca. 60 g |
| Schutzart | IP20 |
| Material | Polycarbonat |
| Abmessungen | Breite (einzeln) | 15 mm |
| Abmessungen | Breite (angereiht) | 12 mm |
| Abmessungen | Höhe | 100 mm |
| Abmessungen | Tiefe | 65 mm |
| Montage | Klemme/Rückwand | 35-mm-Tragschiene (EN60715) |
| Montage | Klemme/Klemme | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
| Steckbare Verdrahtungsebene | nein |
| Anschlusstechnologie | Push-in |
| Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv | 0,08…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze | 0,25…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt | Aderendhülse | 0,14…0,75 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv | AWG28…16 |
| Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze | AWG22…16 |
| Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse | AWG26…19 |
| Abisolierlänge | 8…9 mm |
| Powerkontakt | "+" (links) | ja |
| Powerkontakt | "+" (rechts) | ja |
| Powerkontakt | "-" (links) | ja |
| Powerkontakt | "-" (rechts) | ja |
| Powerkontakt | "⏚" (links) | nein |
| Powerkontakt | "⏚" (rechts) | nein |
| Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" | ja |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen