ELM7221-9018 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 48 V DC, 8 A, OCT, STO, Safe Motion, TwinSAFE Logic

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ELM7221-9018 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 48 V DC, 8 A, OCT, STO, Safe Motion, TwinSAFE Logic

ELM7221-9018 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 48 V DC, 8 A, OCT, STO, Safe Motion, TwinSAFE Logic

ELM7221-9018 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 48 V DC, 8 A, OCT, STO, Safe Motion, TwinSAFE Logic

ELM7221-9018 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 48 V DC, 8 A, OCT, STO, Safe Motion, TwinSAFE Logic

EtherCAT-Klemmen, kompakte Antriebstechnik

EtherCAT-Klemmen, kompakte Antriebstechnik

Die Servomotor-EtherCAT-Klemme ELM72xx-9018 mit integriertem Absolutwert-Interface bietet hohe Servo-Performance in sehr kompakter Bauform. Die schnelle Regelungstechnik auf Basis einer feldorientierten Strom- und PI-Drehzahlregelung unterstützt schnelle und hochdynamische Positionieraufgaben. Zahlreiche Überwachungen der Über- und Unterspannung, des Überstroms, der Klemmentemperatur oder der Motorauslastung über die Berechnung eines I²T-Modells bieten ein Höchstmaß an Betriebssicherheit.

Mit der One Cable Technology (OCT) wird die Geberleitung eingespart, indem die Signale digital über das vorhandene Motorkabel übertragen werden. Das Einlesen der elektronischen Typenschilder der passenden Motoren der Serie AM81xx ermöglicht eine Plug-and-Play-Lösung und bietet höchsten Komfort bei der Inbetriebnahme.

 

Zusätzliche I/Os wie zwei digitale Eingänge, die zum Erfassen der Endlagen oder zum Latchen der Position genutzt werden können, und ein zusätzlicher Ausgang zum direkten Anschluss eines Bremswiderstandes zum Ableiten rückgespeister Energie komplementieren das Produkt.

 

Besondere Eigenschaften:

  • automatisches Auslesen des elektronischen Typenschildes
  • TwinSAFE STO/SS1, Safe Motion, Integrated Logic
  • steckbare Anschlusstechnik
  • integrierte Fahrwegsteuerung

Der Lieferumfang beinhaltet Push-in-Steckverbinder und ein Schirmblech zum Anschluss der OCT-Motorleitungen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenELM7221-9018
Technikkompakte Antriebstechnik
FunktionServoverstärker in IP20 für eine Antriebsachse
Lastartpermanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor
Anzahl Kanäle1
Anzahl Ausgänge1 x Servomotor, 1 x Motorbremse, 1 x Bremswiderstand
Anzahl Eingänge2 x digital Eingang, 1 x Feedback
AnschlusstechnikMotordirektanschluss mit OCT
Versorgungsspg. Elektronik24 V DC (über Powerkontakte)
Versorgungsspg. Leistung8…48 V DC (extern)
Ausgangsstrom (eff.)8 A
Spitzenstrom (eff.)max. 16 A für 1 s
PWM-Taktfrequenz16 kHz
Stromreglerfrequenz32 kHz
Drehzahlreglerfrequenz16 kHz
Drehfeldfrequenz0…599 Hz
Ausgangsspannung Motorbremse24 V DC
Ausgangsstrommax. 0,5 A
Verlustleistung5 W typ.
Stromaufnahme Powerkontaktetyp. 100 mA + Haltestrom Motorbremse
Stromaufnahme E-Bus120 mA
Distributed Clocksja
Besondere Eigenschaftenkompakt (30 mm breit), absolutes Feedback, One Cable Technology (OCT), Safe Motion via TwinSAFE
Realisierung STOdurch TwinSAFE Logic per FSoE initiiert
Sichere StoppfunktionenSicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Stopp 1 (SS1), Sicherer Stopp 2 (SS2), Sicherer Betriebshalt (SOS)
Sichere PositionsfunktionenSicher begrenzte Position (SLP), Sicherer Nocken (SCA), Sicher begrenztes Schrittmaß (SLI)
Sichere GeschwindigkeitsfunktionenSicherer Geschwindigkeitsbereich (SSR), Sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS), Sichere Geschwindigkeitsüberwachung (SSM), Sichere maximale Drehzahl (SMS)
Sichere DrehrichtungsfunktionenSichere Drehrichtung positiv (SDIp), Sichere Drehrichtung negativ (SDIn)
Sichere BeschleunigungsfunktionenSichere Maximalbeschleunigung (SMA), Sicherer Beschleunigungsbereich (SAR)
ProtokollTwinSAFE/Safety over EtherCAT
Fehlerreaktionszeit≤ Watchdog-Zeit (parametrierbar)
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Gewichtca. 390 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, TÜV SÜD
GehäusedatenELM-30-Motion
BauformMetallgehäuse mit Signal-LEDs
MaterialZinkdruckguss
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 100 mm x 95 mm
Bestellangaben
ELM7221-9018EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 48 V DC, 8 A, OCT, STO, Safe Motion, TwinSAFE Logic
ELM7221-9019EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 48 V DC, 8 A, OCT, DS402, STO, Safe Motion, TwinSAFE Logic

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceELM7221-9018
CAS-Nr.7439-92-1, 12060-00-3
REACH SVHCBlei, Bleititantrioxid
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.SCIP submission in progress
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme7a: Blei in hochschmelzenden Loten mit einem Massenanteil von mind. 85 % Blei, 7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
ELM7221-9019SCIP submission in progress