EJ1321 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Port-Abzweig, EtherCAT PNeu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EJ1321 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Port-Abzweig, EtherCAT P

EJ1321 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Port-Abzweig, EtherCAT P

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EJ1321 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Port-Abzweig, EtherCAT P

EJ1321 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Port-Abzweig, EtherCAT P

EJ1321 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Port-Abzweig, EtherCAT P

EJ1321 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Port-Abzweig, EtherCAT P

EJ1321 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Port-Abzweig, EtherCAT P

EJ1321 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Port-Abzweig, EtherCAT P

Der 1-Port-EtherCAT P-Abzweig EJ1321 bietet die Möglichkeit, von einem EtherCAT-Strang auf EtherCAT P umzusetzen oder ein EtherCAT P-Netzwerk in Linientopologie zu verlängern.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Verbindungstechnik: 1 x P-kodierte M8-Buchse, extern ausgeführt zur Platzierung direkt auf dem Signal Distribution Board
  • Umsetzung von EtherCAT auf EtherCAT P
  • Verlängerung eines EtherCAT P-Netzwerks in Linientopologie

 

Über die P-kodierte M8-Buchse, die den Anschluss eines EtherCAT P-Kabels mit M8-Stecker erlaubt, kann eine Verbindung zu einem weiteren EtherCAT P-Strang oder auch zu einzelnen EtherCAT P-Geräten hergestellt werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ1321
Aufgabe im EtherCAT-SystemAnkopplung von EtherCAT P-Abzweigen
ÜbertragungsmediumEtherCAT P-Kabel, geschirmt, auf 100BASE-TX-EtherCAT P-Netze
BusinterfaceSteckverbinder auf dem Signal Distribution Board, 1 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt
Spannungsversorgungüber Signal Distribution Board
Summenstrommax. 3 A je US und UP
Stromaufnahme aus UStyp. 3 mA
Stromaufnahme aus UPtyp. 3 mA
Stromaufnahme E-Bus110 mA
Gewichtca. 30 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEJ_12_16pin_Code12
Gewichtca. 30 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)12 mm
Abmessungen | Höhe66 mm
Abmessungen | Tiefe55 mm
Montage2 x 20-polige Buchsenleiste auf Signal Distribution Board
Anschlusstechnologieapplikationsspezifischer Steckverbinder auf dem Signal Distribution Board
Mechanische Kodierungja
Position der Kodierstifte1, 2

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceEJ1321
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen