EPI1008-0001 | IO-Link-Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, M8

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EPI1008-0001 | IO-Link-Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, M8

EPI1008-0001 | IO-Link-Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, M8

IO-Link status
IO-Link interface Class A
M8 I/O connection sockets
Signal status display
Labeling areas
Power supply status display:
24 V (L+)
1 | L+
2 | n.c.
3 | L-
4 | C/Q
5 | n.c.
1 | +24 V DC US1
3 | L-
4 | Input
2-wire
3-wire
EPI1008-0001 | IO-Link-Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, M8

EPI1008-0001 | IO-Link-Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, M8

Vom IO-Link-Sensor bis in die Cloud

Vom IO-Link-Sensor bis in die Cloud

Die IO-Link-Box EPI1008-0001 mit digitalen Eingängen erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie zum IO-Link-Master. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder.

Die Versorgung der angeschlossenen Sensoren erfolgt über einen internen, kurzschlussfesten Treiberbaustein mit insgesamt 0,5 A aus L+ für alle Sensoren. Durch den einstellbaren Eingangsfilter von 0…20,0 ms eignet sich die EPI1008-0001 für verschiedenste elektronische und mechanische Eingänge, die entweder direkt übertragen werden oder vorher eine zusätzliche Entprellung des Signals erfahren. Eine 3-adrige Sensorleitung ist ausreichend für den Anschluss der EPI1008-0001 am IO-Link-Master.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEPI1008-0001
KommunikationIO-Link
Schnittstellen1 x M12-Stecker, A-kodiert
Übertragungsraten230,4 kBaud (COM 3)
SpezifikationsversionIO-Link V1.1, Class A
Anzahl Eingänge8
Anschluss EingängeM8, schraubbar
Nennspannung Eingänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsfilter3,0 ms (Default), einstellbar 0…20 ms
Signalspannung „0“-3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3)
Signalspannung „1“11…30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstrom3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3)
Sensorversorgungmax. 0,5 A, aus L+, gesamt kurzschlussfest
Stromaufnahme100 mA typ. aus L+
Gewichtca. 165 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen