EPI2809-0021 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EPI2809-0021 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8

EPI2809-0021 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8

IO-Link status
IO-Link interface Class B
M8 I/O connection sockets
Signal status display
Labeling areas
Power supply status display:
24 V (L+)
P24            
1 | L+
2 | P24
3 | L-
4 | C/Q
5 | N24
1 | +24 V DC P24
3 | N24
4 | Output
2-wire
3-wire
EPI2809-0021 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8

EPI2809-0021 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8

Die IO-Link-Box EPI2809-0021 ist für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Sie schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes über den IO-Link-Master zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Ausgänge verarbeiten einen Ausgangsstrom bis max. 0,5 A. Eine kurzzeitige Überlast ist möglich. Die Ausgänge sind kurzschlussfest.

Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 4 A begrenzt. Die Versorgung der Ausgänge erfolgt über das zusätzliche P24+24-V-DC-Potenzial. Der Signalzustand der Kanäle wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder. Die EPI2809-0021 ist ein Class-B-Device, d. h. zum Anschluss ist ein 5-adriges Kabel erforderlich. Der 16-kanalige Aufbau bietet eine sehr hohe Kanaldichte auf kleinstem Raum.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEPI2809-0021
KommunikationIO-Link
Schnittstellen1 x M12-Stecker, A-kodiert
Übertragungsraten230,4 kBaud (COM 3)
SpezifikationsversionIO-Link V1.1, Class B
Anzahl Ausgänge16
Anschluss AusgängeM8, schraubbar
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennspannung Ausgänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.0,5 A je Kanal, aus P24, einzeln kurzschlussfest, ∑ 4 A
Kurzschlussstromtyp. 1,5 A
Stromaufnahmetyp. 100 mA typ. aus L+
Stromaufn. Lastspannungtyp. 20 mA + Last
PotenzialtrennungL+/P24: ja
Gewichtca. 250 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten16 x M8, 8 x M12
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceEPI2809-0021
CAS-Nr.7439-92-1, 115-86-6
REACH SVHCBlei, Triphenylphosphat
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.77c2c7f3-a202-447a-8b15-22040fc250e0
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen